카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 51.3 - Retaining magnets, disc-shaped, with threaded stud, with rubber jacket
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.9 Holding with magnets
Retaining magnets, disc-shaped
GN51.3
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_9/haltemagnete_in_scheibenform/gn51_3/gn51_3.prj},{NB=Haltemagnet GN51.3-ND-43-M4-SW},{ARTNR=GN51.3-ND-43-M4-SW},{PARTNUMBER=GN 51.3-ND-43-M4-SW},{NORMNR=GN 51.3},{D1=43},{D2=M4},{NDM=6},{H=6.0},{L=6.0},{NK=100},{R=0.6},{WEIGHT=0.0300},{CTN=85051100},{FARBEX=SW},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
Length
[mm]
NK
Nominal adhesive forces
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Haltemagnet GN51.3-ND-12-...
GN51.3-ND-12-M4-SW
12
M4
7.0
8.5
13
0.0045
85051100
YES
Haltemagnet GN51.3-ND-12-...
GN51.3-ND-12-M4-WS
12
M4
7.0
8.5
13
0.0045
85051100
YES
Haltemagnet GN51.3-ND-18-...
GN51.3-ND-18-M4-SW
18
M4
6.0
6.0
37
0.0076
85051100
YES
Haltemagnet GN51.3-ND-18-...
GN51.3-ND-18-M4-WS
18
M4
6.0
6.0
37
0.0076
85051100
YES
Haltemagnet GN51.3-ND-22-...
GN51.3-ND-22-M4-SW
22
M4
6.0
6.5
58
0.0130
85051100
YES
Haltemagnet GN51.3-ND-22-...
GN51.3-ND-22-M4-WS
22
M4
6.0
6.5
58
0.0100
85051100
YES
Haltemagnet GN51.3-ND-31-...
GN51.3-ND-31-M6-SW
31
M6
6.0
11.0
89
0.0240
85051100
YES
Haltemagnet GN51.3-ND-31-...
GN51.3-ND-31-M6-WS
31
M6
6.0
11.0
89
0.0240
85051100
YES
Haltemagnet GN51.3-ND-43-...
GN51.3-ND-43-M4-SW
43
M4
6.0
6.0
100
0.0300
85051100
YES
Haltemagnet GN51.3-ND-43-...
GN51.3-ND-43-M4-WS
43
M4
6.0
6.0
100
0.0300
85051100
YES
Haltemagnet GN51.3-ND-43-...
GN51.3-ND-43-M6-SW
43
M6
6.0
15.0
100
0.0300
85051100
YES
Haltemagnet GN51.3-ND-43-...
GN51.3-ND-43-M6-WS
43
M6
6.0
15.0
100
0.0320
85051100
YES
Haltemagnet GN51.3-ND-57-...
GN51.3-ND-57-M6-SW
57
M6
7.5
15.0
200
0.0830
85051100
YES
Haltemagnet GN51.3-ND-57-...
GN51.3-ND-57-M6-WS
57
M6
7.5
15.0
200
0.0830
85051100
YES
Haltemagnet GN51.3-ND-66-...
GN51.3-ND-66-M8-SW
66
M8
8.5
15.0
250
0.1200
85051100
YES
Haltemagnet GN51.3-ND-66-...
GN51.3-ND-66-M8-WS
66
M8
8.5
15.0
250
0.1070
85051100
YES
Haltemagnet GN51.3-ND-88-...
GN51.3-ND-88-M8-SW
88
M8
8.5
15.0
550
0.1930
85051100
YES
Haltemagnet GN51.3-ND-88-...
GN51.3-ND-88-M8-WS
88
M8
8.5
15.0
550
0.1930
85051100
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성