카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 1450 - Edelstahl-Telescopic slides, Type F, with rubber stop, locking device in back, detach function, Identification no. 1, Fastening using through-holes
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Telescopic slides
GN1450
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_8/teleskopschienen/gn1450/gn1450_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Teleskopschiene GN1450-400-F-1-NI (0)},{ARTNR=GN1450-400-F-1-NI},{PARTNUMBER=GN 1450-400-F-1-NI},{NORMNR=GN 1450},{VP=im Paar},{L1=400},{L2=0},{L2X=400},{L3=800},{A9=-},{A9X=0.0},{A10=323},{A10X=323},{A11=339},{A11X=339},{A12=-},{A12X=0},{A13=-},{A13X=0},{A14=373},{A14X=373},{I4=193.5},{I5=209.5},{I6=219},{I7=353.5},{I8=369.5},{I9=379},{FS1=480},{FS2=360},{WEIGHT=1.1800},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn1450_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
VP
Packaging units
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L3
[mm]
A9
[mm]
A10
[mm]
A11
[mm]
A12
[mm]
A13
[mm]
A14
[mm]
I4
[mm]
I5
[mm]
I6
[mm]
I7
[mm]
I8
[mm]
I9
[mm]
FS1
per pair at 10000 cycles
[N]
FS2
per pair at 100000 cycles
[N]
WEIGHT
Weight per pair
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Teleskopschiene...
GN1450-300-F-1-NI
im Paar
300
600
-
-
-
-
-
-
129.5
145.5
155
257.5
273.5
283
430
310
0.8900
83024900
YES
Edelstahl-Teleskopschiene...
GN1450-350-F-1-NI
im Paar
350
700
309
-
-
-
-
-
161.5
177.5
187
289.5
305.5
315
450
330
1.0500
83024900
YES
Edelstahl-Teleskopschiene...
GN1450-400-F-1-NI
im Paar
400
800
-
323
339
-
-
373
193.5
209.5
219
353.5
369.5
379
480
360
1.1800
83024900
YES
Edelstahl-Teleskopschiene...
GN1450-450-F-1-NI
im Paar
450
900
361.5
387
403
-
-
-
193.5
209.5
219
385.5
401.5
411
480
360
1.2900
83024900
YES
Edelstahl-Teleskopschiene...
GN1450-500-F-1-NI
im Paar
500
1000
361.5
387
403
451
467
-
225.5
241.5
251
449.5
465.5
475
450
330
1.4500
83024900
YES
Edelstahl-Teleskopschiene...
GN1450-550-F-1-NI
im Paar
550
1100
361.5
387
403
451
467
501
257.5
273.5
283
481.5
497.5
507
430
310
1.6100
83024900
YES
Edelstahl-Teleskopschiene...
GN1450-600-F-1-NI
im Paar
600
1200
361.5
387
403
515
531
565
289.5
305.5
315
545.5
561.5
571
410
310
1.7500
83024900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성