카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 1408 - Telescopic slides, Type F, with rubber stop, locking device in back, detach function, Identification no. 1, Fastening using through-holes
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Telescopic slides
GN1408
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_8/teleskopschienen/gn1408/gn1408_asmtab.prj},{NB=Teleskopschiene GN1408-450-F-1-ZB (0)},{ARTNR=GN1408-450-F-1-ZB},{PARTNUMBER=GN 1408-450-F-1-ZB},{NORMNR=GN 1408},{VP=im Paar},{L1=450},{L2=0},{L2X=450},{L3=900},{A2=99},{A3=129},{A4=185},{A5=259},{A6=274},{A7=289},{A8=387},{A9=402},{A10=417},{I4=195},{I5=211},{I6=220},{I7=387},{I8=403},{I9=412},{FS1=250},{FS2=200},{WEIGHT=1.0250},{CTN=83024200},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn1408_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
VP
Packaging units
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L3
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
A7
[mm]
A8
[mm]
A9
[mm]
A10
[mm]
I4
[mm]
I5
[mm]
I6
[mm]
I7
[mm]
I8
[mm]
I9
[mm]
FS1
per pair at 10000 cycles
[N]
FS2
per pair at 100000 cycles
[N]
WEIGHT
Weight per pair
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Teleskopschiene GN1408-25...
GN1408-250-F-1-ZB
im Paar
250
500
-
65
-
195
210
225
-
-
-
195
211
220
-
-
-
200
150
0.5950
83024200
YES
Teleskopschiene GN1408-30...
GN1408-300-F-1-ZB
im Paar
300
600
99
129
195
257
272
-
-
-
-
114
130
139
227
243
252
200
150
0.7100
83024200
YES
Teleskopschiene GN1408-35...
GN1408-350-F-1-ZB
im Paar
350
700
99
129
185
259
274
289
-
-
-
163
179
188
291
307
316
220
180
0.8150
83024200
YES
Teleskopschiene GN1408-40...
GN1408-400-F-1-ZB
im Paar
400
800
99
129
-
259
274
-
323
338
353
163
179
188
355
371
380
250
200
0.9250
83024200
YES
Teleskopschiene GN1408-45...
GN1408-450-F-1-ZB
im Paar
450
900
99
129
185
259
274
289
387
402
417
195
211
220
387
403
412
250
200
1.0250
83024200
YES
Teleskopschiene GN1408-50...
GN1408-500-F-1-ZB
im Paar
500
1000
99
129
185
291
306
321
451
466
481
227
243
252
451
467
476
220
180
1.1750
83024200
YES
Teleskopschiene GN1408-55...
GN1408-550-F-1-ZB
im Paar
550
1100
99
129
185
323
338
353
483
498
513
259
275
284
483
499
508
220
180
1.2910
83024200
YES
Teleskopschiene GN1408-60...
GN1408-600-F-1-ZB
im Paar
600
1200
99
129
185
323
338
353
515
530
545
259
275
284
515
531
540
200
150
1.4070
83024200
YES
Teleskopschiene GN1408-65...
GN1408-650-F-1-ZB
im Paar
650
1300
99
129
185
355
370
385
579
594
609
291
307
316
579
595
604
200
150
1.5230
83024200
YES
Teleskopschiene GN1408-70...
GN1408-700-F-1-ZB
im Paar
700
1400
99
129
185
387
402
417
643
658
673
323
339
348
643
659
668
200
150
1.6390
83024200
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성