피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GK..SK/GKL..SK
C&H Bearing
Rod ends for hydraulic componets
Powered by
CAD모델 선택
{chenghui/rod_ends_for_hydraulic_componts/gk_gkl_sk_asmtab.prj},{NB=GK25SK},{TH=GK},{DB=25},{DD=42},{B=20},{DK=35.5},{DD1=29.3},{DD2=56},{DD3=M18x2.0},{DD31=18},{DD3H=2.0},{DD4=28},{DD5=48},{HH1=65},{CC1=23},{CC2=21},{LL3=30},{LL4=95},{LL7=25},{R1S=0.6},{ALPHA=8},{LOAD1=48},{LOAD2=76},{WEIGHT=0.7},{CB=M8X20},{MC=8},{MB=20},{PPATH=gk_gkl_sk/assemblies/gk_gkl_sk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
DB
d - Bore diameter
[mm]
DD
D - Outside diameter bearing
[mm]
B
[mm]
DK
dk - Ball diameter
[mm]
DD1
d1 - Diameter inner ring flange
[mm]
DD2
d2 max. - Diameter head
[mm]
DD3
d3 6H - Thread size
[mm]
DD4
d4 max. - Diameter shank
[mm]
DD5
d5 - Shank width
[mm]
HH1
h1 - Height shank end face - centre rod end eye
[mm]
CC1
C1 max. - Width head
[mm]
CC2
C2 - Width clamping
[mm]
LL3
l3 - Length thread
[mm]
LL4
l4 - Length total
[mm]
LL7
l7 - Distance drilling with/shaft start
[mm]
R1S
r1s - chamfer for shaft mounting
[mm]
ALPHA
α - Angle of tilt
[°]
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Basic static load rating
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CB
EN ISO ISO4762-12.9(DIN912-12.9)
ⁿ/ₐ
GK25SK
25
42
20
35.5
29.3
56
M18x2.0
28
48
65
23
21
30
95
25
0.6
8
48
76
0.7
M8X20
GK30SK
30
47
22
40.7
34.2
64
M24x2.0
34
56
75
28
26
35
109
30
1.0
7
62
112
1.0
M8X22
GK35SK
35
55
25
47.0
39.7
78
M30x2.0
44
70
90
30
28
45
132
40
1.0
7
80
180
1.3
M10X30
GK40SK
40
62
28
53.0
45.0
94
M39x3.0
55
78
105
35
33
55
155
45
1.0
7
100
295
2.4
M12X30
GK50SK
50
75
35
66.0
56.0
116
M50x3.0
70
88
135
40
36
75
198
55
1.0
7
156
445
4.1
M12X35
GK60SK
60
90
44
80.0
66.8
130
M64x3.0
87
118
170
50
46
95
240
65
1.0
7
245
530
6.5
M16X45
GK70SK
70
105
49
92.0
77.8
154
M80x3.0
105
138
195
55
51
110
278
75
1.0
6
315
720
9.5
M16X50
GK80SK
80
120
55
105.0
89.4
176
M90x3.0
125
168
210
60
55
120
305
80
1.0
6
400
890
16.0
M20X55
GK90SK
90
130
60
115.0
98.1
206
M100x3.0
150
180
250
65
60
140
363
90
1.0
5
490
1300
28.0
M20X60
GK100SK
100
150
70
130.0
109.5
230
M110x4.0
170
188
275
70
65
150
400
105
1.0
7
610
1490
34.0
M20X65
GK110SK
110
160
70
140.0
121.2
264
M120x4.0
180
210
300
80
74
160
442
115
1.0
6
650
2050
44.0
M24X75
GK120SK
120
180
85
160.0
135.5
340
M150x4.0
210
240
360
90
84
190
540
140
1.0
6
950
2970
75.0
M24X85
GK140SK
140
210
90
180.0
155.8
380
M160x4.0
230
256
420
110
105
210
620
185
1.0
7
1080
3350
160.0
M30X105
GK160SK
160
230
105
200.0
170.2
480
M180x4.0
260
290
460
110
105
240
710
200
1.0
8
1370
4300
185.0
M30X105
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성