GB/T7810-1995-uelflu - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensions
Chinese Manufacturers
XJB
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xjb/gb7810-1995-uelflu.prj},{NB=UELFLU306 GB/T7810-1995},{IDNR=},{SE=3},{T=UELFLU306},{D=30.000},{D0=25},{B=43.000},{B1=50.000},{B3=38},{SUC=17},{SUCL=17.5},{HH=180.000},{L=90.000},{AA=32.000},{J=134.000},{A2=18.000},{DD=72.000},{S=17.500},{S1=32.500},{C=26.000},{CMIN=19},{CMAX=26},{CA=5.700},{CB=3.000},{PXT=E306},{ED=30.000},{ED1=50.000},{ED2=42.400},{EB2=17.500},{EH=0.800},{EA1=4.000},{ER4=0.800},{ER3=0.400},{EG=7.000},{EM=8.000},{P=1.000},{D3=42.400},{R1=0.800},{R2=0.500},{DA=72.000},{A1=15.000},{NMIN=23.000},{H=0.800},{A=4.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SE
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
D0
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B3
[mm]
SUC
[mm]
SUCL
[mm]
HH
[mm]
L
[mm]
AA
[mm]
J
[mm]
A2
[mm]
UELFLU201 GB/T7810-1995
2
UELFLU201
12.000
0
27.400
37.300
0
11.5
13.9
99.000
61.000
32.000
76.500
17.000
UELFLU202 GB/T7810-1995
2
UELFLU202
15.000
0
27.400
37.300
0
11.5
13.9
99.000
61.000
32.000
76.500
17.000
UELFLU203 GB/T7810-1995
2
UELFLU203
17.000
0
27.400
37.300
0
11.5
13.9
99.000
61.000
32.000
76.500
17.000
UELFLU204 GB/T7810-1995
2
UELFLU204
20.000
0
31.000
43.700
0
12.7
17.1
113.000
62.000
34.000
90.000
19.000
UELFLU205 GB/T7810-1995
2
UELFLU205
25.000
20
34.100
44.400
35
14.3
17.5
125.000
70.000
35.000
99.000
19.000
UELFLU206 GB/T7810-1995
2
UELFLU206
30.000
25
38.100
48.400
38
15.9
18.3
142.000
83.000
38.000
116.500
20.000
UELFLU207 GB/T7810-1995
2
UELFLU207
35.000
30
42.900
51.100
43
17.5
18.8
156.000
96.000
38.000
130.000
21.000
UELFLU208 GB/T7810-1995
2
UELFLU208
40.000
35
49.200
56.300
46
19
21.4
172.000
105.000
43.000
143.500
24.000
UELFLU209 GB/T7810-1995
2
UELFLU209
45.000
40
49.200
56.300
50
19
21.4
180.000
112.000
45.000
148.500
24.000
UELFLU210 GB/T7810-1995
2
UELFLU210
50.000
45
51.600
62.700
55
19
24.6
190.000
117.000
48.000
157.000
28.000
UELFLU211 GB/T7810-1995
2
UELFLU211
55.000
50
55.600
71.400
59
22.2
27.8
222.000
134.000
51.000
184.000
31.000
UELFLU212 GB/T7810-1995
2
UELFLU212
60.000
55
65.100
77.800
62
25.4
31
238.000
142.000
60.000
202.000
34.000
UELFLU305 GB/T7810-1995
3
UELFLU305
25.000
20
38.000
46.800
35
15
16.7
150.000
80.000
29.000
113.000
16.000
UELFLU306 GB/T7810-1995
3
UELFLU306
30.000
25
43.000
50.000
38
17
17.5
180.000
90.000
32.000
134.000
18.000
UELFLU307 GB/T7810-1995
3
UELFLU307
35.000
30
48.000
51.600
43
19
18.3
185.000
100.000
36.000
141.000
20.000
UELFLU308 GB/T7810-1995
3
UELFLU308
40.000
35
52.000
57.100
46
19
19.8
200.000
112.000
40.000
158.000
23.000
UELFLU309 GB/T7810-1995
3
UELFLU309
45.000
40
57.000
58.700
50
22
19.8
230.000
125.000
44.000
177.000
25.000
UELFLU310 GB/T7810-1995
3
UELFLU310
50.000
45
61.000
66.600
55
22
24.6
240.000
140.000
48.000
187.000
28.000
UELFLU311 GB/T7810-1995
3
UELFLU311
55.000
50
66.000
73.000
59
25
27.8
250.000
150.000
52.000
198.000
30.000
UELFLU312 GB/T7810-1995
3
UELFLU312
60.000
55
71.000
79.400
62
26
30.95
270.000
160.000
56.000
212.000
33.000
UELFLU313 GB/T7810-1995
3
UELFLU313
65.000
60
75.000
85.200
65
30
32.55
295.000
175.000
58.000
240.000
33.000
UELFLU314 GB/T7810-1995
3
UELFLU314
70.000
0
78.000
92.100
0
33
34.15
315.000
185.000
61.000
250.000
36.000
UELFLU315 GB/T7810-1995
3
UELFLU315
75.000
65
82.000
100.000
73
32
37.3
320.000
195.000
66.000
260.000
39.000
UELFLU316 GB/T7810-1995
3
UELFLU316
80.000
70
86.000
106.400
78
34
40.5
355.000
210.000
68.000
285.000
38.000
UELFLU317 GB/T7810-1995
3
UELFLU317
85.000
75
96.000
109.500
82
40
42.05
370.000
220.000
74.000
300.000
44.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T7810-1995-ucflu - Rolling brarings-Insert bearings and eccentric lookin...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ukflu-h - Rolling brarings-Insert bearings units-Boundary dim...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ucfu - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensi...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-uelk - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensi...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ucfu - Rolling brarings-Insert bearings units-Boundary dimens...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-uepft - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimens...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRPF - Cam Forced Return Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LGPPB - Pad Guide Blocks
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LGP - Guide Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LGP - Guide Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q11SA - Inside thread ball valve
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ukfc-h - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimen...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 5790-86 B - Hexagon flange bolts-Heavg series-Product grade B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 5281-85 - Hexagon socket head shoulder screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성