피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GAFVOS - flat type(Six holes to install)/Carbon steel butterfly hinge
SRD-FA
SRD-FA
t988
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t988/gafavos-2103-2_asmtab.prj},{NB=GAFVOS77},{CODE=GAFVOS},{TYPE1=pingxing},{TYPE2=yuankongxing},{XJB=jingjizxing},{MAT=SPCC},{SUR=duge},{GG=77},{A=47},{B=77},{A1=32},{B1=30},{H=9},{T=2},{DD=6.5},{DD1=5},{FDS=5},{FZ=15},{WEI=0.08},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1646195324048.html},{PPATH=gafavos-2103-2/gafavos-2103-2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
XJB
Cost performance
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
surface
ⁿ/ₐ
GG
specifications
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
FDS
Number of segments
ⁿ/ₐ
FZ
load
[kg]
WEI
Refer to the weight
[kg/pcs]
GAFVOS65
GAFVOS
flat type
Circular groove
economical
SPCC
Chrome plating
65
35
65
21
25
9
2
5.5
5
5
11
0.06
GAFVOS77
GAFVOS
flat type
Circular groove
economical
SPCC
Chrome plating
77
47
77
32
30
9
2
6.5
5
5
15
0.08
GAFVOS95
GAFVOS
flat type
Circular groove
economical
SPCC
Chrome plating
95
61
95
42
37
12
3
6.5
6
5
35
0.20
GAFVOS113
GAFVOS
flat type
Circular groove
economical
SPCC
Chrome plating
113
80
113
47
43
12
3
6.5
6
4
40
0.32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GASPSD - Hinge - stainless steel hinge - tapered hole
SRD-FA
30.04.2022
GAFSPY,GAFSQA - Hinges- Zinc alloy butterfly hinges - flat · Hinge with gas...
SRD-FA
30.04.2022
C-SHPSNAN - Economy Stainless Butt Hinges
Misumi
28.09.2022
FCSFL,FCSFLA - Manifold block - manifold block for air pressure - transvers...
SRD-FA
04.04.2023
GAFCNO - Hinge - resin butterfly hinge - economical flat - cone hole
SRD-FA
21.05.2022
GASPS,GASPSK - Hinge - stainless steel hinge - through hole type
SRD-FA
30.04.2022
LD10D_E_F_G - Aluminum alloy butterfly hinge · Countersunk hole type/Round ...
HEFA
14.06.2024
SHHPS, SHHPT, SHHPSK, SHHPBT - Stainless Steel Hinges, Steel Hinges
Misumi
25.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성