카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
G-AF / G-AF-X - SAE-Adapter flange - straight
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
SAE Extension Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/sae_extension_flanges/sae_adapter_flange_straight.prj},{NB=G-AF-308-307-CR3(H)},{NUM=308},{NUM2=-307},{PL=3000},{NDM=3 - 2 1/2},{MAT=S},{CT=-CR3},{MBX=160},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{B1X=76},{BX=64},{C1X=106.4},{C2X=88.9},{DX=140},{E1X=61.9},{E2X=50.8},{FX=114},{HX=40},{LX=17.5},{MX=12},{MASSX=3.30},{ZTN=73071990},{LINK=Webpage},{NDM2=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
MB
Maximum recommended working pressure
[kg/cm^2]
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
D
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
Thread
[mm]
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
G-AF-303-302-CR3
3000
1 - 3/4
320
25
19
52.4
47.6
70
26.2
22.3
65
30
11.0
M 10
0.78
73071990
G-AF-304-303-CR3
3000
1 1/4 - 1
280
32
25
58.7
52.4
80
30.2
26.2
70
30
11.0
M 10
1.00
73071990
G-AF-305-304-CR3
3000
1 1/2 - 1 1/4
210
38
32
69.9
58.7
95
35.7
30.2
80
30
13.5
M 10
1.32
73071990
G-AF-306-305-CR3
3000
2 - 1 1/2
160
46
38
77.8
69.9
102
42.9
35.7
95
30
13.5
M 12
1.64
73071990
G-AF-306-304-CR3
3000
2 - 1 1/4
160
51
32
77.8
58.7
102
42.9
30.2
80
35
13.5
M 10
1.60
73071990
G-AF-307-306-CR3
3000
2 1/2 - 2
175
64
51
88.9
77.8
114
50.8
42.9
109
35
13.5
M 12
2.47
73071990
G-AF-307-305-CR3
3000
2 1/2 - 1 1/2
175
62
38
88.9
69.9
114
50.8
35.7
109
35
13.5
M 12
2.61
73071990
G-AF-308-306-CR3
3000
3 - 2
160
76
51
106.4
77.8
140
61.9
42.9
114
40
17.5
M 12
3.52
73071990
G-AF-308-307-CR3
3000
3 - 2 1/2
160
76
64
106.4
88.9
140
61.9
50.8
114
40
17.5
M 12
3.30
73071990
G-AF-602-602-CR3
6000
3/4 - 3/4
420
19
19
50.8
50.8
70
23.8
23.8
70
28
11.0
M 10
0.80
73071990
G-AF-603-603-CR3
6000
1 - 1
420
25
25
57.2
57.2
80
27.8
27.8
75
36
13.0
M 12
1.23
73071990
G-AF-603-602-CR3
6000
1 - 3/4
420
23
19
57.2
50.8
81
27.8
23.8
70
30
13.0
M 10
0.79
73071990
G-AF-604-604-CR3
6000
1 1/4 - 1 1/4
420
31
31
66.6
66.6
100
31.8
31.8
90
35
15.0
M 14
1.81
73071990
G-AF-604-603-CR3
6000
1 1/4 -1
420
30
23
66.6
57.2
100
31.8
27.8
83
25
15.0
M 12
1.10
73071990
G-AF-605-605-CR3
6000
1 1/2 - 1 1/2
420
38
38
79.3
79.3
113
36.5
36.5
113
50
17.0
M 16
3.77
73071990
G-AF-605-604-CR3
6000
1 1/2 - 1 1/4
420
40
32
79.3
66.6
113
36.5
31.8
95
48
17.0
M 14
3.00
73071990
G-AF-606-605-CR3
6000
2 - 1 1/2
420
49
38
96.8
79.3
140
44.5
36.5
125
60
22.0
M 16
4.83
73071990
G-AF-607-606-CR3
6000
2 1/2 - 2
420
63
51
123.8
96.8
180
58.8
44.5
152
70
26.0
M 20
9.02
73071990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성