카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Fuse-switch disconnectors - Size 00 – 3
Rittal
Power distribution
Ri4Power Form1-4
Busbar systems Ri4Power 185 mm
NH slimline fuse-switch disconnectors 185 mm
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/ri4power/samm_185/nh_sicherungs/lastschaltleisten_00_bis_3_asmtab.prj},{NB=9677.110_(U)},{BEST=9677.110},{VERS=5},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{LA=U},{LAALG= 'U', 'unten', 'O', 'oben'},{BEZ1=SV NH-Si-Lastschaltleiste Gr.1, 1-pol. schaltbar, 250A, 690V, Bolzen M12 (185mm)},{BEZ2=},{BG=1},{VE=1 St.},{GEW=5.030},{INFOPAGE=ri4_nh2015_s16_s17},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-14-02},{CNSECLASS80=27-37-14-02},{CNSETIM40=},{VISIBLE=1},{PPATH=assemblies/lastschaltleisten_00_bis_3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BEST
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BG
Size
ⁿ/ₐ
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
9677.000_(U)
9677.000
SV NH-Si-Fuse-switch disc...
00
1 pc(s).
27-37-03-02
27-37-14-02
27-37-14-02
9677.010_(U)
9677.010
SV NH-Si-Fuse-switch disc...
00
1 pc(s).
27-37-03-02
27-37-14-02
27-37-14-02
9677.025_(U)
9677.025
SV NH-Si-Fuse-switch disc...
00
1 pc(s).
27-37-03-02
27-37-14-02
27-37-14-02
9677.100_(U)
9677.100
SV NH-Si-Fuse-switch disc...
1
1 pc(s).
27-37-03-02
27-37-14-02
27-37-14-02
9677.110_(U)
9677.110
SV NH-Si-Fuse-switch disc...
1
1 pc(s).
27-37-03-02
27-37-14-02
27-37-14-02
9677.200_(U)
9677.200
SV NH-Si-Fuse-switch disc...
2
1 pc(s).
27-37-03-02
27-37-14-02
27-37-14-02
9677.210_(U)
9677.210
SV NH-Si-Fuse-switch disc...
2
1 pc(s).
27-37-03-02
27-37-14-02
27-37-14-02
9677.300_(U)
9677.300
SV NH-Si-Fuse-switch disc...
3
1 pc(s).
27-37-03-02
27-37-14-02
27-37-14-02
9677.310_(U)
9677.310
SV NH-Si-Fuse-switch disc...
3
1 pc(s).
27-37-03-02
27-37-14-02
27-37-14-02
9677.340_(U)
9677.340
NH slimline fuse-switch d...
3-pole (twin track)
3
1 pc(s).
27-37-03-02
27-37-14-02
27-37-14-02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성