카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FullJet® RF - 노즐
Spraying Systems
US 단위
원형 노즐
대형 이물 통과경 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/full_cone_nozzles/large_free_passage_full_cone_nozzles/nozzle_rf.prj},{NB=4RF-SS65190},{PN=4RF-SS65190},{SG2=DistriboJet® RF Series Nozzles},{CP=nozzle_rf.prj},{IC=4},{SA=65},{CS=190},{TT=N/A},{THD=No Threads},{MAT=316 Stainless Steel},{FRC1=115},{FRC3=190},{FRC5=240},{FRC7=281},{FRC10=331},{FRC20=455},{FRC40=625},{FRC60=754},{SP=Full Cone},{SPSG=-},{SAG=Standard},{A=2.20},{B=2.71},{C=0.44},{L1=0.75},{D1=7.50},{D2=0.75},{D3=4.00000},{R=0.25000},{N=8},{PDN=5673-RR & 5673-RF },{FDN=5674-RF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
SA
스프레이 각도
[°]
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
FRC1
유량 용량 (갤론 / 분) @ 1 psi
ⁿ/ₐ
FRC3
유량 용량 (갤론 / 분) @ 3 psi
ⁿ/ₐ
FRC5
유량 용량 (갤론 / 분) @ 5 psi
ⁿ/ₐ
FRC7
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC60
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
ⁿ/ₐ
L
[인치]
S1
[인치]
S2
[인치]
A
[인치]
L1
[인치]
D1
[인치]
D2
[인치]
N
ⁿ/ₐ
4RF-SS50160
4RF-SS50160
4
50
160
N/A
나사없음
316 스테인리스 스틸
97
160
202
236
278
383
527
635
6.56
8.86
4.50
1.87
0.75
7.50
0.75
8
4RF-50160
4RF-50160
4
50
160
N/A
나사없음
황동
97
160
202
236
278
383
527
635
6.56
8.86
4.50
1.87
0.75
7.50
0.75
8
4RF-SS50190
4RF-SS50190
4
50
190
N/A
나사없음
316 스테인리스 스틸
115
190
240
281
331
455
625
754
6.56
8.86
4.50
2.04
0.75
7.50
0.75
8
4RF-50190
4RF-50190
4
50
190
N/A
나사없음
황동
115
190
240
281
331
455
625
754
6.56
8.86
4.50
2.04
0.75
7.50
0.75
8
4RF-SS65160
4RF-SS65160
4
65
160
N/A
나사없음
316 스테인리스 스틸
97
160
202
236
278
383
527
635
6.56
8.86
4.50
2.01
0.75
7.50
0.75
8
4RF-65160
4RF-65160
4
65
160
N/A
나사없음
황동
97
160
202
236
278
383
527
635
6.56
8.86
4.50
2.01
0.75
7.50
0.75
8
4RF-SS65190
4RF-SS65190
4
65
190
N/A
나사없음
316 스테인리스 스틸
115
190
240
281
331
455
625
754
6.56
8.86
4.50
2.20
0.75
7.50
0.75
8
4RF-65250
4RF-65250
4
65
250
N/A
나사없음
황동
151
250
316
369
435
598
823
992
6.56
8.86
4.50
2.62
0.75
7.50
0.75
8
4RF-SS80160
4RF-SS80160
4
80
160
N/A
나사없음
316 스테인리스 스틸
97
160
202
236
278
383
527
635
6.56
8.86
4.50
2.13
0.75
7.50
0.75
8
4RF-80160
4RF-80160
4
80
160
N/A
나사없음
황동
97
160
202
236
278
383
527
635
6.56
8.86
4.50
2.13
0.75
7.50
0.75
8
4RF-SS95190
4RF-SS95190
4
95
190
N/A
나사없음
316 스테인리스 스틸
115
190
240
281
331
455
625
754
6.56
8.86
4.50
2.38
0.75
7.50
0.75
8
4RF-95190
4RF-95190
4
95
190
N/A
나사없음
황동
115
190
240
281
331
455
625
754
6.56
8.86
4.50
2.38
0.75
7.50
0.75
8
4RF-SS95250
4RF-SS95250
4
95
250
N/A
나사없음
316 스테인리스 스틸
151
250
316
369
435
598
823
992
6.56
8.86
4.50
3.01
0.75
7.50
0.75
8
4RF-95250
4RF-95250
4
95
250
N/A
나사없음
황동
151
250
316
369
435
598
823
992
6.56
8.86
4.50
3.01
0.75
7.50
0.75
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성