카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Full-Width Shelf
igus
E-Ketten®
R2.1 Energy Tubes
Series R2i.26
Individual parts
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/r2_1_e_rohre/serie_r2i_26/einzelteile/einsteckboden_r2i_26.prj},{NB=2310.65},{ARTNR=2310.65},{INFO=INFO},{BEZ=Rastbare Einsteckböden - für die Standard Innenaufteilung},{X=65},{T=2.5},{VERS=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
X
Width
[mm]
T
Height
[mm]
2310.15
2310.15
Lockable full-width shelv...
15
2.5
2310.25
2310.25
Lockable full-width shelv...
25
2.5
2310.30
2310.30
Lockable full-width shelv...
30
2.5
2310.38
2310.38
Lockable full-width shelv...
38
2.5
2310.40
2310.40
Lockable full-width shelv...
40
2.5
2310.50
2310.50
Lockable full-width shelv...
50
2.5
2310.57
2310.57
Lockable full-width shelv...
57
2.5
2310.60
2310.60
Lockable full-width shelv...
60
2.5
2310.62
2310.62
Lockable full-width shelv...
62
2.5
2310.65
2310.65
Lockable full-width shelv...
65
2.5
2310.70
2310.70
Lockable full-width shelv...
70
2.5
2310.75
2310.75
Lockable full-width shelv...
75
2.5
2310.77
2310.77
Lockable full-width shelv...
77
2.5
2310.80
2310.80
Lockable full-width shelv...
80
2.5
2310.87
2310.87
Lockable full-width shelv...
87
2.5
2310.90
2310.90
Lockable full-width shelv...
90
2.5
2310.100
2310.100
Lockable full-width shelv...
100
2.5
2310.103
2310.103
Lockable full-width shelv...
103
2.5
2310.110
2310.110
Lockable full-width shelv...
110
2.5
2310.120
2310.120
Lockable full-width shelv...
120
2.5
2310.125
2310.125
Lockable full-width shelv...
125
2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성