피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
FS 457/458/453 - Leader pin bushings with collar, ball bearing
Märkische Stanz-Partner
Führungssysteme
Powered by
CAD모델 선택
{msp/fuehrungssysteme/fs457_458_453.prj},{NB=FS453/32x9038},{TYPE=FS453},{COMPANY=MSP},{D=32},{K=38},{A=53},{B=61},{C=55},{E=57},{BS2P=0},{BS3P=0},{EX=57},{G=53},{H=37},{L=90},{P=35.5},{MS=53 +0.019},{MAT=Compound Steel HRC 61-63},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
K
Diameter
[mm]
A
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
C
Diameter
[mm]
E
Diameter
ⁿ/ₐ
G
Lenght
[mm]
H
Lenght
[mm]
L
Lenght
[mm]
P
Lenght
[mm]
MS
Mounting hole H6
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FS457/18x3124
FS457
MSP
18
24
34
40
34
-
13
18
31
23.5
34 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
FS458/18x5024
FS458
MSP
18
24
34
40
34
36
32
18
50
23.5
34 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
FS453/18x7024
FS453
MSP
18
24
34
40
34
36
43
27
70
23.5
34 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
FS457/18x3125
FS457
MSP
18
25
34
40
34
-
13
18
31
23.5
34 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
FS458/18x5025
FS458
MSP
18
25
34
40
34
36
32
18
50
23.5
34 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
FS453/18x7025
FS453
MSP
18
25
34
40
34
36
43
27
70
23.5
34 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
FS457/19x3124
FS457
MSP
19
24
34
40
34
-
13
18
31
23.5
34 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
FS458/19x5024
FS458
MSP
19
24
34
40
34
36
32
18
50
23.5
34 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
FS453/19x7024
FS453
MSP
19
24
34
40
34
36
43
27
70
23.5
34 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
FS457/19x3125
FS457
MSP
19
25
34
40
34
-
13
18
31
23.5
34 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
FS458/19x5025
FS458
MSP
19
25
34
40
34
36
32
18
50
23.5
34 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
FS453/19x7025
FS453
MSP
19
25
34
40
34
36
43
27
70
23.5
34 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
FS457/24x3530
FS457
MSP
24
30
44
50
44
-
13
22
35
28.5
44 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
FS458/24x5530
FS458
MSP
24
30
44
50
44
46
33
22
55
28.5
44 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
FS453/24x8030
FS453
MSP
24
30
44
50
44
46
48
32
80
28.5
44 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
FS457/24x3531
FS457
MSP
24
31
44
50
44
-
13
22
35
28.5
44 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
FS458/24x5531
FS458
MSP
24
31
44
50
44
46
33
22
55
28.5
44 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
FS453/24x8031
FS453
MSP
24
31
44
50
44
46
48
32
80
28.5
44 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
FS457/25x3530
FS457
MSP
25
30
44
50
44
-
13
22
35
28.5
44 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
FS458/25x5530
FS458
MSP
25
30
44
50
44
46
33
22
55
28.5
44 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
FS453/25x8030
FS453
MSP
25
30
44
50
44
46
48
32
80
28.5
44 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
FS457/25x3531
FS457
MSP
25
31
44
50
44
-
13
22
35
28.5
44 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
FS458/25x5531
FS458
MSP
25
31
44
50
44
46
33
22
55
28.5
44 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
FS453/25x8031
FS453
MSP
25
31
44
50
44
46
48
32
80
28.5
44 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
FS457/30x4038
FS457
MSP
30
38
53
61
55
-
13
27
40
35.5
53 +0.019
Compound Steel HRC 61-63
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FS 425 - Ball cages, brass
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 395 - Holding clamps / Holding disks, M-Line
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 319 - Quick-change leader pins with collar, M-Line
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FE 837 SB - Compression springs, US color coded, Gold: heavy load springs
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.010.00.01000 - Gas Spring, compact height
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.045.0114 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.050.0467 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FE 835 LB - Compression springs, US color coded, Blue: light load springs
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.095.0231 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.120.0305 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.150.0467 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.070.00.00250 - Gas Spring, threaded spring
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.045.0402 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.095.0467 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성