FPUATD, GFPUATD, SFPUATD, HFPUATD, CFPUATD, FPUDTD, CFPUDTD, GFPUDTD, HFPUDTD, SFPUDTD - 위치결정핀 플랜지 타입-테이퍼 ・플랜지 경・플랜지 두께 지정-암나사-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/sfpuatd.prj},{NB=FPUATD10-P7.00-L10-B2.0-T1.0-H13.0},{MAT=SKS3},{ST=-},{SHP=ATD},{D=10},{P=7.00},{L=10},{B=2.0},{T=1.0},{C=0.5},{H=13},{MM=3},{ALPHA=60},{M=M5},{MMAX=5},{MMIN=4.134},{LL=8},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=},{TC=0},{ALT3=},{ALT4=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MM
m
[mm]
W
(W)
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
FPUATD5-P3.00-L7-B2.0-T1....
FPUATD5-P3.00-L7-B2.0-T1....
5
2
0.0
M2
3
FPUATD6-P4.00-L6-B2.0-T1....
FPUATD6-P4.00-L6-B2.0-T1....
6
2
0.0
M3
5
FPUATD8-P5.00-L8-B2.0-T1....
FPUATD8-P5.00-L8-B2.0-T1....
8
3
0.0
M5
8
FPUATD10-P7.00-L10-B2.0-T...
FPUATD10-P7.00-L10-B2.0-T...
10
3
0.0
M5
8
FPUATD12-P7.00-L12-B3.0-T...
FPUATD12-P7.00-L12-B3.0-T...
12
3
0.0
M5
8
FPUATD13-P8.00-L13-B3.0-T...
FPUATD13-P8.00-L13-B3.0-T...
13
4
0.0
M8
10
FPUATD16-P13.00-L16-B5.0-...
FPUATD16-P13.00-L16-B5.0-...
16
4
0.0
M8
12
FPUATD20-P16.00-L20-B5.0-...
FPUATD20-P16.00-L20-B5.0-...
20
5
0.0
M8
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성