FPAX - SBCA - Type fitting
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
FPAX
straight
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/fpax/straight/fpax_sbca.prj},{NB=FPAX42-M40-SBCA},{CLR=Self colour},{DES=Metric Thread},{CT=FPAX},{CS=42},{T1=M40},{NDM=40.0000},{KDM=38.1600},{A=M40x1.5},{B=13},{C=86},{D=63},{E=38.0},{F=50},{G=52},{CNSMAT=PA66 & Nickel Plated Brass},{INFO=HTML (online)},{RD=42.500},{RL=42.000},{PHAF=60.000},{PHAC=64.000},{PHL=6.000},{CL1=12.000},{CL2=0.000},{HL1=14.000},{CL3=3.000},{CL4=3.000},{HL2=7.000},{C1=52.000},{C2=52.000},{C3=52.000},{C4=50.000},{HAF1=52.000},{HAC1=57.000},{HAC2=55.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Width across flats
[mm]
G
Width across flats
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FPAX21-M20-SBCA
FPAX21-M20-SBCA
Self colour
Metric Thread
21
M20x1.5
11
63
32
14.5
26
29
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX28-M25-SBCA
FPAX28-M25-SBCA
Self colour
Metric Thread
28
M25x1.5
12
71
44
19.5
33
33
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX34-M32-SBCA
FPAX34-M32-SBCA
Self colour
Metric Thread
34
M32x1.5
13
81
51
26.5
38
38
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX42-M40-SBCA
FPAX42-M40-SBCA
Self colour
Metric Thread
42
M40x1.5
13
86
63
38.0
50
52
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX21-PG16-SBCA
FPAX21-PG16-SBCA
Self colour
PG Thread
21
PG16
11
63
32
14.5
26
29
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX28-PG21-SBCA
FPAX28-PG21-SBCA
Self colour
PG Thread
28
PG21
12
71
44
19.5
33
33
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX34-PG29-SBCA
FPAX34-PG29-SBCA
Self colour
PG Thread
34
PG29
12
81
51
26.5
38
38
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAX42-PG36-SBCA
FPAX42-PG36-SBCA
Self colour
PG Thread
42
PG36
12
86
63
37.0
52
52
PA66 & Nickel Plated Bras...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성