피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FN5179 - FISCHER SaMontec Kunststoffrohrschellen
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Rohrhalter
Rohrschellen
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/rohrhalter/rohrschellen/5179.prj},{NB=584610(300)},{ARTNR=584610},{LODLEVEL=300},{FN=FN5179},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=79473},{MKT=FI 79473 SM KST RohSchel,FKS Plus 32-37},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Kunststoffrohrschellen},{LTEXT2=FKS Plus Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=-},{LTEXT4=FKS Plus 32-37 (79473)},{A=M 8},{BXS=20x1.4},{S=1.4},{H=57},{NENN=1\"},{SB=32-37},{D1=18.500},{Z=32},{VERS=4},{D=23.600},{B1=40.000},{H1=3.000},{B2=32.000},{H2=0.413},{DX=25.458},{Z1=0.458},{B3=34.279},{H3=7.204},{DX1=23.850},{B4=29.810},{H4=6.455},{VL=33.000},{VH=16.958},{H5=0.000},{ROT1=69.000},{ROT2=89.4844},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
BXS
Breite x Stärke
[mm]
H
[mm]
NENN
Nenngrösse (Zoll)
ⁿ/ₐ
SB
Spannbereich
[mm]
Z
[mm]
584607
584607
FN5179
F4
FISCHER SAMONTEC
79470
FI 79470 SM KST RohSchel,...
FISCHER SaMontec Kunststo...
FKS Plus Stahl verzinkt b...
-
FKS Plus 15-19 (79470)
M 8
20x1.4
40
3/8"
15-19
24
584608
584608
FN5179
F4
FISCHER SAMONTEC
79471
FI 79471 SM KST RohSchel,...
FISCHER SaMontec Kunststo...
FKS Plus Stahl verzinkt b...
-
FKS Plus 20-24 (79471)
M 8
20x1.4
45
1/2"
20-24
26
584609
584609
FN5179
F4
FISCHER SAMONTEC
79472
FI 79472 SM KST RohSchel,...
FISCHER SaMontec Kunststo...
FKS Plus Stahl verzinkt b...
-
FKS Plus 25-30 (79472)
M 8
20x1.4
49
3/4"
25-30
28
584610
584610
FN5179
F4
FISCHER SAMONTEC
79473
FI 79473 SM KST RohSchel,...
FISCHER SaMontec Kunststo...
FKS Plus Stahl verzinkt b...
-
FKS Plus 32-37 (79473)
M 8
20x1.4
57
1"
32-37
32
584611
584611
FN5179
F4
FISCHER SAMONTEC
79474
FI 79474 SM KST RohSchel,...
FISCHER SaMontec Kunststo...
FKS Plus Stahl verzinkt b...
-
FKS Plus 40-45 (79474)
M 8
20x1.5
66
1 1/4"
40-44
37
584612
584612
FN5179
F4
FISCHER SAMONTEC
79475
FI 79475 SM KST RohSchel,...
FISCHER SaMontec Kunststo...
FKS Plus Stahl verzinkt b...
-
FKS Plus 45-50 (79475)
M 8
20x1.5
76
1 1/2"
45-50
42
584613
584613
FN5179
F4
FISCHER SAMONTEC
79476
FI 79476 SM KST RohSchel,...
FISCHER SaMontec Kunststo...
FKS Plus Stahl verzinkt b...
-
FKS Plus 54-58 (79476)
M 8
20x1.5
82
50-55
45
584614
584614
FN5179
F4
FISCHER SAMONTEC
79477
FI 79477 SM KST RohSchel,...
FISCHER SaMontec Kunststo...
FKS Plus Stahl verzinkt b...
-
FKS Plus 59-63 (79477)
M 8
20x1.5
85
2"
56-63
46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성