FN 3543 - GESIPA MegaGrip Blindniete Senkkopf Stahl/Stahl
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindniete
G-Bulb MEGA GRIP®
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindniete/g_bulb_mega_grip/gesipa_fn_3543.prj},{NB=SFS FN 3543 540474 MegaGrip Blindniet Senkkopf Stahl/Stahl 4.8x10 KL 2.6-6.4},{IDNR=},{ARTNR=540474},{NAME=4,8x10 (6643005) KL 2,6-6,4},{MAT=Niet: Stahl verzinkt, Dorn: Stahl verzinkt},{ONR=6643005},{D1=4.8},{L=10.0},{KL=2.6-6.4},{D2=9.2},{DM=2.95},{F=23.2},{K=2.2},{SCHK=6850},{ZK=4500},{VERP=250},{PR=70.00},{PR2000=53.00},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DM
Diameter
[mm]
F
Max.
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3543 540474 MegaGr...
540474
Niet: Stahl verzinkt, Dor...
6643005
4.8
10.0
2.6-6.4
9.2
2.95
23.2
2.2
250
SFS FN 3543 540475 MegaGr...
540475
Niet: Stahl verzinkt, Dor...
6643013
4.8
14.0
5.5-11.1
9.2
2.95
26.2
2.2
250
SFS FN 3543 504897 MegaGr...
504897
Niet: Stahl verzinkt, Dor...
6643102
6.4
15.8
3-11.1
12.4
3.90
30.5
2.6
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성