FN 3541 - GESIPA MegaGrip Blindniete Flachrundkopf Alu/Alu
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindniete
G-Bulb MEGA GRIP®
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindniete/g_bulb_mega_grip/gesipa_fn_3541.prj},{NB=SFS FN 3541 540471 MegaGrip Blindniet Flachrundkopf Alu/Alu 4.8x14 KL 1.6-11.1},{IDNR=},{ARTNR=540471},{NAME=4,8x14 (6633023) KL 1,6-11,1},{MAT=Niet: Aluminium, Dorn: Aluminium},{ONR=6633023},{D1=4.8},{L=14.0},{KL=1.6-11.1},{D2=9.2},{DM=2.95},{F=26.7},{K=2.2},{SCHK=3330},{ZK=2400},{VERP=250},{PR=67.00},{PR2000=50.00},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DM
Diameter
[mm]
F
Max.
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3541 540470 MegaGr...
540470
Niet: Aluminium, Dorn: Al...
1433808
4.8
10.0
1.6-6.4
9.2
2.95
22.6
2.2
500
SFS FN 3541 540471 MegaGr...
540471
Niet: Aluminium, Dorn: Al...
6633023
4.8
14.0
1.6-11.1
9.2
2.95
26.7
2.2
250
SFS FN 3541 540472 MegaGr...
540472
Niet: Aluminium, Dorn: Al...
6633112
6.4
14.1
2-9.5
12.4
3.90
27.0
2.6
200
SFS FN 3541 540473 MegaGr...
540473
Niet: Aluminium, Dorn: Al...
6633147
6.4
20.5
2-15.9
12.4
3.90
37.8
2.6
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성