피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Flex-E-Gear® Chain Drive System
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Powered by
CAD모델 선택
32GCF - Gear Drive Chains - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch)
16.01.2024
32B4M - Sprocket Gears - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch) - 1/4" Bore
16.01.2024
GG33S14 & GG33A14 - Sprocket Gears - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch) - 1/8...
06.06.2023
GG33S21 & GG33A21 - Sprocket Gears - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch) - 3/1...
06.06.2023
GG33S28 & GG33A28 - Sprocket Gears - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch) - 1/4...
06.06.2023
GGF33 - Sprocket Gears - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch) - 1/4" Bore
06.06.2023
31GCF - Drive Chains - 1/10 Pitch (.1000 Circular Pitch)
06.06.2023
31A & 31B - Sprocket Gears - 1/10" Pitch (.1000 Circular Pitch)
06.06.2023
24GCF - Drive Chains - 24 Pitch (.1309 Circular Pitch)
06.06.2023
24B4M - Sprocket Gears - 24 Pitch (.1309 Circular Pitch) 1/4" Bore
06.06.2023
24A & 24B - Sprocket Gears - 24 Pitch (.1309 Circular Pitch)
06.06.2023
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...