카탈로그: Thomson Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Thomson Linear
Flange Nut - Inch - Ball Screws
Thomson Linear
Ball Screws
Nuts
Flange
Powered by
CAD모델 선택
{thomsonlinear/ball_screws/nuts/flange/flange_nut.prj},{NB=8110-448-087},{PN=8110-448-087},{NM=Round},{F=Flange},{PL=Non-Preloaded}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NM
Nut Model
ⁿ/ₐ
F
Family
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
BNNSL
Ball Nut Nominal Size & Lead
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
[인치]
LEAD
Lead
[인치]
TD
Thread Direction
ⁿ/ₐ
PL
Preload
ⁿ/ₐ
LOAD
Load
[lbf]
8110-448-087
Round
Flange
Ball Nut Only, 1.000 in X...
1 in X 0.25 in
1
0.25
RH
Non-Preloaded
3350
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성