카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. S6520
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 6000
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_s6520.prj},{NB=S6520 8-1/4},{A=8},{D=G1/4},{D1X=1/4},{DNDM=13.157},{C=5.0},{E=16.0},{F=14.2},{H=7.0},{M=22.5},{SW=11},{SW1=14.0},{VERS1=8.000},{INFO=Infotext},{D1=10.5},{D2=13.0},{L1=16.0},{L2=8.5},{L3=11.0},{R1=11.00},{D3=6.0},{T1=10.0},{SWH=4.5},{DD=13.80},{GL=5.0},{SWX=7.60},{DD1=9.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
S6520 4-1/8
S6520 4-1/8
4
G1/8
3.5
14.5
9.0
5.5
17.5
8
12.0
S6520 4-1/4
S6520 4-1/4
4
G1/4
3.5
14.5
9.0
7.0
17.5
8
14.0
S6520 5-1/8
S6520 5-1/8
5
G1/8
5.5
14.5
10.0
5.5
20.5
9
12.0
S6520 5-1/4
S6520 5-1/4
5
G1/4
5.5
14.5
10.0
7.0
20.5
9
14.0
S6520 6-1/8
S6520 6-1/8
6
G1/8
4.0
15.0
12.7
5.5
20.0
9
12.0
S6520 6-1/4
S6520 6-1/4
6
G1/4
4.0
15.0
12.7
7.0
20.0
9
14.0
S6520 6-3/8
S6520 6-3/8
6
G3/8
4.0
15.5
12.7
8.0
20.0
9
19.0
S6520 8-1/8
S6520 8-1/8
8
G1/8
5.0
16.0
14.2
5.5
22.5
11
12.0
S6520 8-1/4
S6520 8-1/4
8
G1/4
5.0
16.0
14.2
7.0
22.5
11
14.0
S6520 8-3/8
S6520 8-3/8
8
G3/8
5.0
16.5
14.2
8.0
22.5
11
19.0
S6520 8-1/2
S6520 8-1/2
8
G1/2
5.0
17.0
14.2
9.0
22.5
11
22.0
S6520 10-1/4
S6520 10-1/4
10
G1/4
5.8
18.5
16.5
7.0
26.0
13
14.0
S6520 10-3/8
S6520 10-3/8
10
G3/8
5.8
19.0
16.5
8.0
26.0
13
19.0
S6520 10-1/2
S6520 10-1/2
10
G1/2
5.8
19.5
16.5
9.0
26.0
13
22.0
S6520 12-1/4
S6520 12-1/4
12
G1/4
7.3
20.0
19.5
7.0
26.5
15
17.0
S6520 12-3/8
S6520 12-3/8
12
G3/8
7.3
20.0
19.5
8.0
26.5
15
19.0
S6520 12-1/2
S6520 12-1/2
12
G1/2
7.3
20.5
19.5
9.0
26.5
15
22.0
S6520 14-3/8
S6520 14-3/8
14
G3/8
8.3
21.0
21.5
8.0
28.5
17
19.0
S6520 14-1/2
S6520 14-1/2
14
G1/2
8.3
21.5
21.5
9.0
28.5
17
22.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성