카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 6610
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 6000
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6610.prj},{NB=6610 6-M6},{IDNR=MIN},{MOD=6610 6-M6},{A=6},{C=6.5},{F=12.7},{M=22.5},{O=9.0},{V=5.1},{W=Ø10},{ASM=Assemblabili solo con Mod .SCU, SVU,SCO....M5},{INFO=Infotext},{W1=10.000},{D1=9.000},{D2=11.700},{L1=14.500},{L2=8.000},{D3=5.000},{R1=7.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
ASM
ⁿ/ₐ
6610 4-M5
6610 4-M5
4
5.0
9.0
19.0
9.0
5.1
9
Assembly with Mod. 1631, ...
6610 4-M6
6610 4-M6
4
5.0
9.0
19.0
9.0
5.1
9
Assembly passible only wi...
6610 4-1/8
6610 4-1/8
4
8.5
10.0
22.5
14.5
9.8
Ø14
Assembly with Mod. 1631, ...
6610 5-M5
6610 5-M5
5
5.0
10.0
20.0
9.0
5.1
9
Assembly with Mod. 1631, ...
6610 5-M6
6610 5-M6
5
5.0
10.0
20.0
9.0
5.1
9
Assembly passible only wi...
6610 5-1/8
6610 5-1/8
5
8.0
10.0
23.0
14.5
9.8
Ø14
Assembly with Mod. 1631, ...
6610 6-M5
6610 6-M5
6
6.5
12.7
22.5
9.0
5.1
Ø10
Assembly with Mod. 1631, ...
6610 6-M6
6610 6-M6
6
6.5
12.7
22.5
9.0
5.1
Ø10
Assembly passible only wi...
6610 6-1/8
6610 6-1/8
6
8.5
12.7
24.5
14.5
9.8
Ø14
Assembly with Mod. 1631, ...
6610 6-1/4
6610 6-1/4
6
10.5
12.7
26.5
14.5
13.2
Ø18
Assembly with Mod. 1631, ...
6610 8-1/8
6610 8-1/8
8
8.5
15.0
26.0
14.5
9.8
Ø14
Assembly with Mod. 1631, ...
6610 8-1/4
6610 8-1/4
8
10.5
15.0
28.0
14.5
13.2
Ø18
Assembly with Mod. 1631, ...
6610 8-3/8
6610 8-3/8
8
11.5
15.0
29.0
14.5
16.7
Ø21
Assembly with Mod. 1631, ...
6610 10-1/4
6610 10-1/4
10
10.0
17.5
30.0
14.5
13.2
Ø18
Assembly required with Mo...
6610 10-3/8
6610 10-3/8
10
11.5
17.5
31.5
14.5
16.7
Ø21
Assembly required with Mo...
6610 12-1/2
6610 12-1/2
12
14.0
19.5
35.0
14.5
21.0
Ø26
Assembly required with Mo...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성