Fig. B3106V - Plastic Pipe Support Channel (TOLCO Fig.1VT) - Pipe Hangers
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Hangers
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_hangers/b3106v.prj},{NB=B3106V-2_GLV},{BPN=B3106V-2},{PS=1/2 - 2},{PSMM=15 - 50},{FINISH=Pre-Galvanized},{T=0.0472},{TMM=1.2},{L=96},{LMM=2438.4},{SS=18 Ga. x 96},{SSMM=1.2 x 2438.4},{B=1 9/16},{B1=1.56250},{BMM=39.7},{MHS=8},{MHSM=2.44},{DL=150},{DLKN=0.67},{AWT=449},{AWTKG=203.6},{PSTEXT=2},{LOD=},{A2=2.142},{H=1.087},{R=0.078}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
For Nominal Pipe Sizes
[인치]
PSMM
For Nominal Pipe Sizes
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
T
[인치]
TMM
T
[mm]
L
[인치]
LMM
L
[mm]
SS
Steel Size T x L
[인치]
SSMM
Steel Size T x L
[mm]
B
[인치]
BMM
B
[mm]
MHS
Maximum Hanger Spacing
[FEET]
MHSM
Maximum Hanger Spacing
[m]
DL
Design Load
[lbs.]
DLKN
Design Load
[kN]
AWT
Approx. Wt./100
[lbs.]
AWTKG
Approx. Wt./100
[kg]
B3106V-2 GLV
B3106V-2 GLV
1/2 - 2
15 - 50
Pre-Galvanized
0.0472
1.2
96
2438.4
18 Ga. x 96
1.2 x 2438.4
1 9/16
39.7
8
2.44
150
0.67
449
203.6
B3106V-4 GLV
B3106V-4 GLV
2 1/2 - 4
65 - 100
Pre-Galvanized
0.0472
1.2
120
3048.0
18 Ga. x 120
1.2 x 3048.0
3 1/8
79.4
10
3.05
150
0.67
1123
509.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성