FGBA-E / FGBAS-E - Rubber Bumper with Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FGBA / FGBAS - Rubber Bumper with Screw
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fgba_fgbas/fgbae_fgbase.prj},{NB=FGBA-100-60-M16-E-55},{CN=FGBA-100-60-M16-E-55},{D=100},{D1X=48.400},{H=60},{M=M16},{NDM=16},{LF=16},{T=3.0},{SL=520},{ML=7800},{MD=15.00},{MASS=983}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Dimension D
[mm]
H
Dimension H
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LF
Dimension Lf
[mm]
T
Dimension t
[mm]
SL
Spring constant
[Nm]
ML
Maximum load
[N]
MD
Maximum deflection
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
FGBA-10-10-M4-E-55
FGBA-10-10-M4-E-55
10
10
M4
4
1.2
24
59
2.50
2
FGBA-15-15-M4-E-55
FGBA-15-15-M4-E-55
15
15
M4
4
1.4
64
241
3.75
7
FGBA-15-20-M4-E-55
FGBA-15-20-M4-E-55
15
20
M4
4
1.4
57
287
5.00
8
FGBA-20-15-M6-E-55
FGBA-20-15-M6-E-55
20
15
M6
6
2.0
77
289
3.75
12
FGBA-20-20-M6-E-55
FGBA-20-20-M6-E-55
20
20
M6
6
2.0
60
302
5.00
14
FGBA-20-25-M6-E-55
FGBA-20-25-M6-E-55
20
25
M6
6
2.0
48
297
6.25
16
FGBA-25-15-M6-E-55
FGBA-25-15-M6-E-55
25
15
M6
6
2.0
163
612
3.75
20
FGBA-25-20-M6-E-55
FGBA-25-20-M6-E-55
25
20
M6
6
2.0
112
560
5.00
23
FGBA-25-30-M6-E-55
FGBA-25-30-M6-E-55
25
30
M6
6
2.0
68
509
7.50
29
FGBA-30-15-M8-E-55
FGBA-30-15-M8-E-55
30
15
M8
8
2.0
249
934
3.75
31
FGBA-30-20-M8-E-55
FGBA-30-20-M8-E-55
30
20
M8
8
2.0
185
924
5.00
35
FGBA-30-30-M8-E-55
FGBA-30-30-M8-E-55
30
30
M8
8
2.0
117
876
7.50
43
FGBA-40-20-M8-E-55
FGBA-40-20-M8-E-55
40
20
M8
8
2.0
247
1235
5.00
50
FGBA-40-30-M8-E-55
FGBA-40-30-M8-E-55
40
30
M8
8
2.0
213
1600
7.50
73
FGBA-40-40-M8-E-55
FGBA-40-40-M8-E-55
40
40
M8
8
2.0
182
1820
10.00
96
FGBA-50-20-M10-E-55
FGBA-50-20-M10-E-55
50
20
M10
10
2.0
517
2587
5.00
111
FGBA-50-30-M10-E-55
FGBA-50-30-M10-E-55
50
30
M10
10
2.0
327
2453
7.50
134
FGBA-50-40-M10-E-55
FGBA-50-40-M10-E-55
50
40
M10
10
2.0
247
2468
10.00
157
FGBA-60-30-M10-E-55
FGBA-60-30-M10-E-55
60
30
M10
10
2.0
467
3500
7.50
186
FGBA-60-50-M10-E-55
FGBA-60-50-M10-E-55
60
50
M10
10
2.0
269
3367
12.50
228
FGBA-70-40-M10-E-55
FGBA-70-40-M10-E-55
70
40
M10
10
3.0
410
4100
10.00
268
FGBA-70-55-M10-E-55
FGBA-70-55-M10-E-55
70
55
M10
10
3.0
327
4500
13.75
325
FGBA-75-30-M12-E-55
FGBA-75-30-M12-E-55
75
30
M10
12
3.0
600
4500
7.50
252
FGBA-75-40-M12-E-55
FGBA-75-40-M12-E-55
75
40
M10
12
3.0
450
4500
10.00
329
FGBA-75-50-M12-E-55
FGBA-75-50-M12-E-55
75
50
M12
12
3.0
352
4400
12.50
406
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성