카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
FFB / FFB-X - SAE-Flare flange with seal typ B - 3000 PSI
HAVIT
Flare flange with seal
Powered by
CAD모델 선택
{havit/37_sae_flare_flanges/sae_flare_flange_b_with_seal_asmtab.prj},{NB=FFB-304-30x4-CR3(H)},{NUM=304},{PL=3000},{NDM=1 1/4},{MAT=S},{MBX=280},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{PD=30x4.0},{PDX=42.2X4.85},{FIPX=FFB-004-42,4x4,85},{OR2X=Empty},{FHSX=-},{FFFX=FF-3004},{MASSX=0.90},{ZTN=73071990},{LINK=Webpage},{PPATH=parts_flare_flange_typ_b/sae_flare_flange_b_with_seal_asmtpl.prj},{MAINPART=FFB-004-42,2x4,85},{ORING2=Empty}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
Type Code
ⁿ/ₐ
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
CT
Coating
ⁿ/ₐ
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
FIP
Flare inner part
ⁿ/ₐ
OR2
O-Ring 2
ⁿ/ₐ
FHS
Flare holding sleeve
ⁿ/ₐ
FFF
Flared full flange
ⁿ/ₐ
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
FFB-301-16x2-CR3
FFB-301-16x2-CR3
3000
1/2
Chrome3 Coated
FFB-001-16x2
O-Ring-12x1
HFF-001-16
FF-3001
0.22
73071990
FFB-302-20x2,5-CR3
FFB-302-20x2,5-CR3
3000
3/4
Chrome3 Coated
FFB-002-20x2,5
O-Ring-16x1
HFF-002-20
FF-3002
0.35
73071990
FFB-303-25x3-CR3
FFB-303-25x3-CR3
3000
1
Chrome3 Coated
FFB-003-25x3
O-Ring-17x1
HFF-003-25
FF-3003
0.45
73071990
FFB-304-30x4-CR3
FFB-304-30x4-CR3
3000
1 1/4
Chrome3 Coated
FFB-004-30x4
O-Ring-22x1
HFF-004-30
FF-3004
0.60
73071990
FFB-305-50x5-CR3
FFB-305-50x5-CR3
3000
1 1/2
Chrome3 Coated
FFB-005-50x5
O-Ring-41x1,78
-
FF-3005
1.40
73071990
FFB-306-50x5-CR3
FFB-306-50x5-CR3
3000
2
Chrome3 Coated
FFB-006-50x5
O-Ring-41x1,78
HFF-006-50
FF-3006
1.25
73071990
FFB-307-60x5-CR3
FFB-307-60x5-CR3
3000
2 1/2
Chrome3 Coated
FFB-007-60x5
O-Ring-50,52x1,78
HFF-007-60
FF-3007
1.90
73071990
FFB-308-90x5-CR3
FFB-308-90x5-CR3
3000
3
Chrome3 Coated
FFB-008-90x5
O-Ring-79x1,78
-
FF-3008
3.10
73071990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성