F Series Configurator - with Support plate - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Mold bases plastics
FM Series
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/2/a/f_standard/f_supp_asmtab.prj},{NB=F_246_246_0100100100100200100001},{VR=1},{W=246},{L=246},{LD1=18},{LD2=20},{TPROT=180},{TPROT2=90},{AC=206},{LC=206},{ACSP=206},{LCSP=206},{DCP=26},{AV=146},{LP=220},{LV=170},{AV2=116},{ACT=136},{LCT=206},{SR2=246 x 246},{SR=246X246},{TPT1='022','022','027','027','036','036'},{APTT1='022','022','027','027','036','036','046','046','056','056','066','066','076','076','086','086'},{TP=FM10},{TPT=022},{TPM=1730},{APT=FM50},{APTT=022},{APTM=1730},{BPT=FM50},{BPPT=022},{BPTM=1730},{SPT=FM60},{SPTT=022},{SPTM=1730},{RPT=FM70},{RPTH=046},{RPT2=0},{EJPLT=FM85},{EJPLTM=1730},{RTPLT=FM80},{BTP=FM10},{BTPT=022},{BTPM=1730},{HSH=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
SR2
Series
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
L
Length
[mm]
RPTM
Riser Plate Material
ⁿ/ₐ
EJPLTT
Ejector Plate Thickness
[mm]
RTPLTT
Retainer Plate Thickness
[mm]
RTPLTM
Retainer Plate Material
ⁿ/ₐ
LD1
D1 - Smaller Dia of Leader Pin
[mm]
LD2
D2 - Bigger Dia of Leader Pin
[mm]
DCP
Diameter of Clamping Plate
[mm]
F_156_156_000000000000010...
156 x 156
156
156
DME01 - 1730
017
009
DME01 - 1730
14
15
20
F_156_196_000000000000020...
156 x 196
156
196
DME01 - 1730
017
009
DME01 - 1730
14
15
20
F_156_246_010000000010020...
156 x 246
156
246
DME01 - 1730
017
009
DME01 - 1730
14
15
20
F_196_196_010000000000020...
196 x 196
196
196
DME01 - 1730
017
012
DME01 - 1730
18
20
26
F_196_246_010000000000020...
196 x 246
196
246
DME01 - 1730
017
012
DME01 - 1730
18
20
26
F_196_296_010000000010020...
196 x 296
196
296
DME01 - 1730
017
012
DME01 - 1730
18
20
26
F_246_246_010010010010020...
246 x 246
246
246
DME01 - 1730
017
012
DME01 - 1730
18
20
26
F_246_296_020010010010030...
246 x 296
246
296
DME01 - 1730
022
012
DME01 - 1730
22
24
30
F_246_346_020010010020030...
246 x 346
246
346
DME01 - 1730
022
017
DME01 - 1730
22
24
30
F_246_396_020010010020030...
246 x 396
246
396
DME01 - 1730
022
017
DME01 - 1730
22
24
30
F_296_296_020010010020030...
296 x 296
296
296
DME01 - 1730
022
012
DME01 - 1730
22
24
30
F_296_346_020010010020030...
296 x 346
296
346
DME01 - 1730
022
017
DME01 - 1730
22
24
30
F_296_396_020010010020030...
296 x 396
296
396
DME01 - 1730
022
017
DME01 - 1730
22
24
30
F_346_346_020020020020030...
346 x 346
346
346
DME01 - 1730
022
017
DME01 - 1730
22
24
30
F_346_396_020020020020040...
346 x 396
346
396
DME01 - 1730
022
017
DME01 - 1730
30
32
42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성