카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Extension Support ABS - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/adaptor_anchor_plate_abs.prj},{NB=Anchor_plateABS 150/140/0,6/316/BA/ICS25(a)(400)(117058)},{MAT=117058},{EAN=4037494492901},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK},{SYS=ICS25},{SAP=Anchor_plateABS 150/140/0,6/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=200},{A=373},{B=495},{C=240},{D1=135},{NL=495},{ML=316},{SL=BA},{WG=4.67},{D1X=134.90},{AX=373.094},{EXTX=201.10},{VERS=1},{SHORT=150/140/0,6/316/BA/ICS25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Anchor_plateABS 130/120/0...
116884
4037494492895
ICS25
Anchor_plateABS 130/120/0...
130
180
373
495
240
115
495
316
BA
4.40
Anchor_plateABS 150/140/0...
117058
4037494492901
ICS25
Anchor_plateABS 150/140/0...
150
200
373
495
240
135
495
316
BA
4.67
Anchor_plateABS 180/160/0...
117276
4037494492918
ICS25
Anchor_plateABS 180/160/0...
180
230
373
495
240
153
495
316
BA
5.01
Anchor_plateABS 180/180/0...
117346
4037494492925
ICS25
Anchor_plateABS 180/180/0...
180
230
373
495
240
173
495
316
BA
5.12
Anchor_plateABS 200/200/0...
117412
4037494492932
ICS25
Anchor_plateABS 200/200/0...
200
250
383
495
240
193
495
316
BA
5.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성