카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
EWN-SST-P-LP - Wing knobs
Elesa+Ganter
Clamping knobs
EWN-LP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/ewn_lp_combi/ewn_sst_p_lp_asmtab.prj},{NB=Wing knob EWN.48 SST-p-M8x40-C1-LP},{PARTNUMBER=222846-C1},{DESCRIPTION=EWN.48 SST-p-M8x40-C1-LP},{DIM01=47},{DIM02=M8},{DIM03=24},{DIM04=13.5},{DIM05=40},{DIM06=5.5},{DIM07=7},{DIM08=20.5},{DIM09=11},{WEIGHT=26},{D2=10.000},{D3=8.500},{L3=21.500},{NDM=8.000},{ANG1=154.446},{LEN=17.315},{ANG2=25.558},{RAD=2.820},{DIM07H=12},{PPATH=ewn_sst_p_lp_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
b
[mm]
DIM08
R
[mm]
DIM09
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Wing knob EWN.48 SST-p-M6...
222833-C1
EWN.48 SST-p-M6x20-C1-LP
47
M6
24
13.5
20
5.5
7
20.5
11
17
Wing knob EWN.48 SST-p-M6...
222835-C1
EWN.48 SST-p-M6x30-C1-LP
47
M6
24
13.5
30
5.5
7
20.5
11
19
Wing knob EWN.48 SST-p-M8...
222842-C1
EWN.48 SST-p-M8x20-C1-LP
47
M8
24
13.5
20
5.5
7
20.5
11
20
Wing knob EWN.48 SST-p-M8...
222844-C1
EWN.48 SST-p-M8x30-C1-LP
47
M8
24
13.5
30
5.5
7
20.5
11
23
Wing knob EWN.48 SST-p-M8...
222846-C1
EWN.48 SST-p-M8x40-C1-LP
47
M8
24
13.5
40
5.5
7
20.5
11
26
Wing knob EWN.55 SST-p-M8...
222853-C1
EWN.55 SST-p-M8x20-C1-LP
55
M8
28
16.0
20
6.5
8
21.5
22
27
Wing knob EWN.55 SST-p-M8...
222855-C1
EWN.55 SST-p-M8x30-C1-LP
55
M8
28
16.0
30
6.5
8
21.5
22
30
Wing knob EWN.55 SST-p-M8...
222857-C1
EWN.55 SST-p-M8x40-C1-LP
55
M8
28
16.0
40
6.5
8
21.5
22
34
Wing knob EWN.63 SST-p-M1...
222881-C1
EWN.63 SST-p-M10x20-C1-LP
63
M10
32
19.0
20
7.5
9
22.5
48
40
Wing knob EWN.63 SST-p-M1...
222883-C1
EWN.63 SST-p-M10x30-C1-LP
63
M10
32
19.0
30
7.5
9
22.5
48
44
Wing knob EWN.63 SST-p-M1...
222885-C1
EWN.63 SST-p-M10x40-C1-LP
63
M10
32
19.0
40
7.5
9
22.5
48
52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성