피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EV102-22 - Ledger Screws Or Plastic Nuts
Evan Industrial Hardware
Plastic Fasteners
Assembly Buckles
Ledger Screws Or Plastic Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{evan/plastic_fasteners/assembly_buckles/ledger_screws_or_plastic_nuts/ledger_screws_or_plastic_nuts.prj},{NB=EV102-22000036},{CNSORDERNO=EV102-22000036},{A=18.0},{B=M6},{C=8.0},{D=3.0},{E=16.0},{F=8.0},{G=G2},{COLOR=Black},{B1=6},{COLOUR1=0.00,0.00,0.00,0.00},{T=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Thread
ⁿ/ₐ
C
c
[mm]
D
d
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
G
Type
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
EV102-22000001
EV102-22000001
10.0
M4
6.0
2.2
12.0
G1
White
1.000
EV102-22000002
EV102-22000002
10.0
M4
6.0
2.2
12.0
G1
Black
1.000
EV102-22000019
EV102-22000019
10.0
M4
6.0
2.5
12.0
0.0
G2
White
1.000
EV102-22000020
EV102-22000020
10.0
M4
6.0
2.5
12.0
0.0
G2
Black
1.000
EV102-22000011
EV102-22000011
10.0
M5
7.0
2.5
14.0
G1
Black
1.000
EV102-22000021
EV102-22000021
10.0
M5
7.0
2.5
14.0
0.0
G2
White
1.000
EV102-22000022
EV102-22000022
10.0
M5
7.0
2.5
14.0
0.0
G2
Black
1.000
EV102-22000012
EV102-22000012
10.0
M6
8.0
3.0
16.0
G1
White
1.000
EV102-22000013
EV102-22000013
10.0
M6
8.0
3.0
16.0
G1
Black
1.000
EV102-22000015
EV102-22000015
10.0
M6
8.0
2.5
16.0
G1
White
1.000
EV102-22000016
EV102-22000016
10.0
M6
8.0
2.5
16.0
G1
Black
1.000
EV102-22000033
EV102-22000033
10.0
M6
8.0
3.0
16.0
0.0
G2
White
1.000
EV102-22000034
EV102-22000034
10.0
M6
8.0
3.0
16.0
0.0
G2
Black
1.000
EV102-22000003
EV102-22000003
15.0
M4
6.0
2.2
12.0
G1
White
1.000
EV102-22000004
EV102-22000004
15.0
M4
6.0
2.2
12.0
G1
Black
1.000
EV102-22000023
EV102-22000023
15.0
M5
7.0
2.5
14.0
5.0
G2
White
1.000
EV102-22000024
EV102-22000024
15.0
M5
7.0
2.5
14.0
5.0
G2
Black
1.000
EV102-22000014
EV102-22000014
16.0
M6
8.0
3.0
16.0
G1
Black
1.000
EV102-22000017
EV102-22000017
16.0
M6
8.0
2.5
16.0
G1
White
1.000
EV102-22000018
EV102-22000018
16.0
M6
8.0
2.5
16.0
G1
Black
1.000
EV102-22000035
EV102-22000035
18.0
M6
8.0
3.0
16.0
8.0
G2
White
1.000
EV102-22000036
EV102-22000036
18.0
M6
8.0
3.0
16.0
8.0
G2
Black
1.000
EV102-22000005
EV102-22000005
20.0
M4
6.0
2.2
12.0
G1
White
1.000
EV102-22000006
EV102-22000006
20.0
M4
6.0
2.2
12.0
G1
Black
1.000
EV102-22000025
EV102-22000025
20.0
M5
7.0
2.5
14.0
10.0
G2
White
1.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성