카탈로그: CA-BE
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CA-BE
EU13S - Extraction castle, width salient, european standard
CA-BE
Tecnostar
Configurations ejector narrow
Powered by
CAD모델 선택
{ca_be/tecnostar/configurazioni_tavolini_stretti/euro_13_asmtab.prj},{NB=EU13S34497},{BCOD=346},{LCOD=496},{PD15=27},{SXPD15=27},{MATPD15=1730},{D70=76},{MATD70=1730},{SXD70=76,96,116},{DH7=42.000},{DF=17.000},{B=346.000},{L=496.000},{BPD15=396.000},{BD70=86.000},{BT=172.000},{ST80=17.000},{ST85=22.000},{MATT80=1730},{MATT85=1730},{PPATH=euro_13_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIE
ⁿ/ₐ
PD15
PD15 heigth
[mm]
MATPD15
ⁿ/ₐ
MATD70
ⁿ/ₐ
DH7
D in H7
[mm]
DF
D screws
[mm]
EU13S19195
196x196
27
1730
1730
26.000
10.500
EU13S19245
196x246
27
1730
1730
26.000
10.500
EU13S19295
196x296
27
1730
1730
26.000
10.500
EU13S19345
196x346
27
1730
1730
30.000
12.500
EU13S24245
246x246
27
1730
1730
26.000
10.500
EU13S24295
246x296
27
1730
1730
30.000
12.500
EU13S24345
246x346
27
1730
1730
30.000
12.500
EU13S24395
246x396
27
1730
1730
30.000
12.500
EU13S29295
296x296
27
1730
1730
30.000
12.500
EU13S29345
296x346
27
1730
1730
30.000
12.500
EU13S29395
296x396
27
1730
1730
30.000
12.500
EU13S29445
296x446
27
1730
1730
30.000
12.500
EU13S29495
296x496
27
1730
1730
30.000
12.500
EU13S34347
346x346
27
1730
1730
30.000
12.500
EU13S34397
346x396
27
1730
1730
42.000
17.000
EU13S34447
346x446
27
1730
1730
42.000
17.000
EU13S34497
346x496
27
1730
1730
42.000
17.000
EU13S34547
346x546
36
1730
1730
42.000
17.000
EU13S34597
346x596
36
1730
1730
42.000
17.000
EU13S39397
396x396
36
1730
1730
42.000
17.000
EU13S39447
396x446
36
1730
1730
42.000
17.000
EU13S39497
396x496
36
1730
1730
42.000
17.000
EU13S39547
396x546
36
1730
1730
42.000
17.000
EU13S39597
396x596
36
1730
1730
42.000
17.000
EU13S39697
396x696
36
1730
1730
42.000
17.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성