magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ELGD-BS-KF - 스핀들 축
Festo
제품 (A - Z)
E
ELGD
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/elgd/elgd_bs_kf_asmtab_presets.prj},{NB=8192271 ELGD-BS-KF-80-500-0H-5P---(0_high)},{TNR=8192271},{BAU=80},{HUB=500},{HR=0},{B1=82.200},{B2=80.000},{B3=70.000},{B4=70.000},{D1=46.000},{D6=6.000},{D8=30.500},{D9=65.000},{H1=99.000},{H2=102.200},{H3=63.500},{H4=86.900},{H5=37.000},{H6=55.500},{H7=66.000},{H8=86.000},{H9=62.000},{H10=87.000},{H11=30.000},{H12=5.300},{L3=28.000},{L4=25.900},{L5=13.000},{L7=72.500},{L8=140.000},{L10=34.000},{L12=28.300},{T1=2.500},{T2=6.000},{T3=6.000},{T4=7.000},{T5=17.500},{T6=8.000},{T7=15.000},{L15=142.000},{L15L=220.000},{HUBMAX=2000},{TYP=ELGD-BS-KF-80-500-0H-5P},{SPI=5P},{SPIA=-},{SCH=-},{ZUSS=-},{SCHM=-},{D2=G1/8},{D3=M6},{D4=M3},{D5=M6},{D7=M6},{HUBST=0},{LODLEVEL=high}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BAU
사이즈
ⁿ/ₐ
HUB
행정거리
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
[mm]
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
나사산
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
D7
나사산
ⁿ/ₐ
D8
[mm]
D9
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
L1
[mm]
L2MIN
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L12
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8192253 ELGD-BS-KF-60-100...
8192253
ELGD-BS-KF-60-100-0H-5P
60
100
62.000
60.000
52.500
52.500
42.000
G1/8
M6
M3
M5
5.000
M4
30.500
48.000
82.000
79.000
49.400
69.900
22.000
50.000
0.000
70.000
60.000
71.000
23.400
5.300
270.500
95.000
26.500
26.900
15.500
118.000
50.000
95.000
11.800
34.000
5.900
2.500
6.000
6.000
7.000
16.500
6.000
8.000
2.314
4052568644345
8192254 ELGD-BS-KF-60-200...
8192254
ELGD-BS-KF-60-200-0H-5P
60
200
62.000
60.000
52.500
52.500
42.000
G1/8
M6
M3
M5
5.000
M4
30.500
48.000
82.000
79.000
49.400
69.900
22.000
50.000
0.000
70.000
60.000
71.000
23.400
5.300
370.500
95.000
26.500
26.900
15.500
118.000
50.000
95.000
11.800
34.000
5.900
2.500
6.000
6.000
7.000
16.500
6.000
8.000
2.854
4052568644352
8192255 ELGD-BS-KF-60-300...
8192255
ELGD-BS-KF-60-300-0H-5P
60
300
62.000
60.000
52.500
52.500
42.000
G1/8
M6
M3
M5
5.000
M4
30.500
48.000
82.000
79.000
49.400
69.900
22.000
50.000
0.000
70.000
60.000
71.000
23.400
5.300
470.500
95.000
26.500
26.900
15.500
118.000
50.000
95.000
11.800
34.000
5.900
2.500
6.000
6.000
7.000
16.500
6.000
8.000
3.394
4052568644369
8192256 ELGD-BS-KF-60-400...
8192256
ELGD-BS-KF-60-400-0H-5P
60
400
62.000
60.000
52.500
52.500
42.000
G1/8
M6
M3
M5
5.000
M4
30.500
48.000
82.000
79.000
49.400
69.900
22.000
50.000
0.000
70.000
60.000
71.000
23.400
5.300
570.500
95.000
26.500
26.900
15.500
118.000
50.000
95.000
11.800
34.000
5.900
2.500
6.000
6.000
7.000
16.500
6.000
8.000
3.934
4052568644376
8192257 ELGD-BS-KF-60-500...
8192257
ELGD-BS-KF-60-500-0H-5P
60
500
62.000
60.000
52.500
52.500
42.000
G1/8
M6
M3
M5
5.000
M4
30.500
48.000
82.000
79.000
49.400
69.900
22.000
50.000
0.000
70.000
60.000
71.000
23.400
5.300
670.500
95.000
26.500
26.900
15.500
118.000
50.000
95.000
11.800
34.000
5.900
2.500
6.000
6.000
7.000
16.500
6.000
8.000
4.474
4052568644383
8192258 ELGD-BS-KF-60-600...
8192258
ELGD-BS-KF-60-600-0H-5P
60
600
62.000
60.000
52.500
52.500
42.000
G1/8
M6
M3
M5
5.000
M4
30.500
48.000
82.000
79.000
49.400
69.900
22.000
50.000
0.000
70.000
60.000
71.000
23.400
5.300
770.500
95.000
26.500
26.900
15.500
118.000
50.000
95.000
11.800
34.000
5.900
2.500
6.000
6.000
7.000
16.500
6.000
8.000
5.014
4052568644390
8192259 ELGD-BS-KF-60-800...
8192259
ELGD-BS-KF-60-800-0H-5P
60
800
62.000
60.000
52.500
52.500
42.000
G1/8
M6
M3
M5
5.000
M4
30.500
48.000
82.000
79.000
49.400
69.900
22.000
50.000
0.000
70.000
60.000
71.000
23.400
5.300
970.500
95.000
26.500
26.900
15.500
118.000
50.000
95.000
11.800
34.000
5.900
2.500
6.000
6.000
7.000
16.500
6.000
8.000
6.094
4052568644505
8192260 ELGD-BS-KF-60-100...
8192260
ELGD-BS-KF-60-100-0H-10P
60
100
62.000
60.000
52.500
52.500
42.000
G1/8
M6
M3
M5
5.000
M4
30.500
48.000
82.000
79.000
49.400
69.900
22.000
50.000
0.000
70.000
60.000
71.000
23.400
5.300
270.500
95.000
26.500
26.900
15.500
118.000
50.000
95.000
11.800
34.000
5.900
2.500
6.000
6.000
7.000
16.500
6.000
8.000
2.314
4052568644512
8192261 ELGD-BS-KF-60-200...
8192261
ELGD-BS-KF-60-200-0H-10P
60
200
62.000
60.000
52.500
52.500
42.000
G1/8
M6
M3
M5
5.000
M4
30.500
48.000
82.000
79.000
49.400
69.900
22.000
50.000
0.000
70.000
60.000
71.000
23.400
5.300
370.500
95.000
26.500
26.900
15.500
118.000
50.000
95.000
11.800
34.000
5.900
2.500
6.000
6.000
7.000
16.500
6.000
8.000
2.854
4052568644529
8192262 ELGD-BS-KF-60-300...
8192262
ELGD-BS-KF-60-300-0H-10P
60
300
62.000
60.000
52.500
52.500
42.000
G1/8
M6
M3
M5
5.000
M4
30.500
48.000
82.000
79.000
49.400
69.900
22.000
50.000
0.000
70.000
60.000
71.000
23.400
5.300
470.500
95.000
26.500
26.900
15.500
118.000
50.000
95.000
11.800
34.000
5.900
2.500
6.000
6.000
7.000
16.500
6.000
8.000
3.394
4052568644536
8192263 ELGD-BS-KF-60-400...
8192263
ELGD-BS-KF-60-400-0H-10P
60
400
62.000
60.000
52.500
52.500
42.000
G1/8
M6
M3
M5
5.000
M4
30.500
48.000
82.000
79.000
49.400
69.900
22.000
50.000
0.000
70.000
60.000
71.000
23.400
5.300
570.500
95.000
26.500
26.900
15.500
118.000
50.000
95.000
11.800
34.000
5.900
2.500
6.000
6.000
7.000
16.500
6.000
8.000
3.934
4052568644543
8192264 ELGD-BS-KF-60-500...
8192264
ELGD-BS-KF-60-500-0H-10P
60
500
62.000
60.000
52.500
52.500
42.000
G1/8
M6
M3
M5
5.000
M4
30.500
48.000
82.000
79.000
49.400
69.900
22.000
50.000
0.000
70.000
60.000
71.000
23.400
5.300
670.500
95.000
26.500
26.900
15.500
118.000
50.000
95.000
11.800
34.000
5.900
2.500
6.000
6.000
7.000
16.500
6.000
8.000
4.474
4052568644550
8192265 ELGD-BS-KF-60-600...
8192265
ELGD-BS-KF-60-600-0H-10P
60
600
62.000
60.000
52.500
52.500
42.000
G1/8
M6
M3
M5
5.000
M4
30.500
48.000
82.000
79.000
49.400
69.900
22.000
50.000
0.000
70.000
60.000
71.000
23.400
5.300
770.500
95.000
26.500
26.900
15.500
118.000
50.000
95.000
11.800
34.000
5.900
2.500
6.000
6.000
7.000
16.500
6.000
8.000
5.014
4052568644567
8192266 ELGD-BS-KF-60-800...
8192266
ELGD-BS-KF-60-800-0H-10P
60
800
62.000
60.000
52.500
52.500
42.000
G1/8
M6
M3
M5
5.000
M4
30.500
48.000
82.000
79.000
49.400
69.900
22.000
50.000
0.000
70.000
60.000
71.000
23.400
5.300
970.500
95.000
26.500
26.900
15.500
118.000
50.000
95.000
11.800
34.000
5.900
2.500
6.000
6.000
7.000
16.500
6.000
8.000
6.094
4052568644574
8192267 ELGD-BS-KF-80-100...
8192267
ELGD-BS-KF-80-100-0H-5P
80
100
82.200
80.000
70.000
70.000
46.000
G1/8
M6
M3
M6
6.000
M6
30.500
65.000
99.000
102.200
63.500
86.900
37.000
55.500
66.000
86.000
62.000
87.000
30.000
5.300
293.500
108.000
28.000
25.900
13.000
142.000
72.500
140.000
11.000
34.000
28.300
2.500
6.000
6.000
7.000
17.500
8.000
15.000
4.047
4052568644581
8192268 ELGD-BS-KF-80-200...
8192268
ELGD-BS-KF-80-200-0H-5P
80
200
82.200
80.000
70.000
70.000
46.000
G1/8
M6
M3
M6
6.000
M6
30.500
65.000
99.000
102.200
63.500
86.900
37.000
55.500
66.000
86.000
62.000
87.000
30.000
5.300
393.500
108.000
28.000
25.900
13.000
142.000
72.500
140.000
11.000
34.000
28.300
2.500
6.000
6.000
7.000
17.500
8.000
15.000
4.947
4052568644598
8192269 ELGD-BS-KF-80-300...
8192269
ELGD-BS-KF-80-300-0H-5P
80
300
82.200
80.000
70.000
70.000
46.000
G1/8
M6
M3
M6
6.000
M6
30.500
65.000
99.000
102.200
63.500
86.900
37.000
55.500
66.000
86.000
62.000
87.000
30.000
5.300
493.500
108.000
28.000
25.900
13.000
142.000
72.500
140.000
11.000
34.000
28.300
2.500
6.000
6.000
7.000
17.500
8.000
15.000
5.847
4052568644604
8192270 ELGD-BS-KF-80-400...
8192270
ELGD-BS-KF-80-400-0H-5P
80
400
82.200
80.000
70.000
70.000
46.000
G1/8
M6
M3
M6
6.000
M6
30.500
65.000
99.000
102.200
63.500
86.900
37.000
55.500
66.000
86.000
62.000
87.000
30.000
5.300
593.500
108.000
28.000
25.900
13.000
142.000
72.500
140.000
11.000
34.000
28.300
2.500
6.000
6.000
7.000
17.500
8.000
15.000
6.747
4052568644611
8192271 ELGD-BS-KF-80-500...
8192271
ELGD-BS-KF-80-500-0H-5P
80
500
82.200
80.000
70.000
70.000
46.000
G1/8
M6
M3
M6
6.000
M6
30.500
65.000
99.000
102.200
63.500
86.900
37.000
55.500
66.000
86.000
62.000
87.000
30.000
5.300
693.500
108.000
28.000
25.900
13.000
142.000
72.500
140.000
11.000
34.000
28.300
2.500
6.000
6.000
7.000
17.500
8.000
15.000
7.647
4052568644628
8192272 ELGD-BS-KF-80-600...
8192272
ELGD-BS-KF-80-600-0H-5P
80
600
82.200
80.000
70.000
70.000
46.000
G1/8
M6
M3
M6
6.000
M6
30.500
65.000
99.000
102.200
63.500
86.900
37.000
55.500
66.000
86.000
62.000
87.000
30.000
5.300
793.500
108.000
28.000
25.900
13.000
142.000
72.500
140.000
11.000
34.000
28.300
2.500
6.000
6.000
7.000
17.500
8.000
15.000
8.547
4052568644635
8192273 ELGD-BS-KF-80-800...
8192273
ELGD-BS-KF-80-800-0H-5P
80
800
82.200
80.000
70.000
70.000
46.000
G1/8
M6
M3
M6
6.000
M6
30.500
65.000
99.000
102.200
63.500
86.900
37.000
55.500
66.000
86.000
62.000
87.000
30.000
5.300
993.500
108.000
28.000
25.900
13.000
142.000
72.500
140.000
11.000
34.000
28.300
2.500
6.000
6.000
7.000
17.500
8.000
15.000
10.347
4052568644642
8192274 ELGD-BS-KF-80-100...
8192274
ELGD-BS-KF-80-1000-0H-5P
80
1000
82.200
80.000
70.000
70.000
46.000
G1/8
M6
M3
M6
6.000
M6
30.500
65.000
99.000
102.200
63.500
86.900
37.000
55.500
66.000
86.000
62.000
87.000
30.000
5.300
1193.500
108.000
28.000
25.900
13.000
142.000
72.500
140.000
11.000
34.000
28.300
2.500
6.000
6.000
7.000
17.500
8.000
15.000
12.147
4052568644659
8192275 ELGD-BS-KF-80-100...
8192275
ELGD-BS-KF-80-100-0H-10P
80
100
82.200
80.000
70.000
70.000
46.000
G1/8
M6
M3
M6
6.000
M6
30.500
65.000
99.000
102.200
63.500
86.900
37.000
55.500
66.000
86.000
62.000
87.000
30.000
5.300
293.500
108.000
28.000
25.900
13.000
142.000
72.500
140.000
11.000
34.000
28.300
2.500
6.000
6.000
7.000
17.500
8.000
15.000
4.047
4052568644666
8192276 ELGD-BS-KF-80-200...
8192276
ELGD-BS-KF-80-200-0H-10P
80
200
82.200
80.000
70.000
70.000
46.000
G1/8
M6
M3
M6
6.000
M6
30.500
65.000
99.000
102.200
63.500
86.900
37.000
55.500
66.000
86.000
62.000
87.000
30.000
5.300
393.500
108.000
28.000
25.900
13.000
142.000
72.500
140.000
11.000
34.000
28.300
2.500
6.000
6.000
7.000
17.500
8.000
15.000
4.947
4052568644673
8192277 ELGD-BS-KF-80-300...
8192277
ELGD-BS-KF-80-300-0H-10P
80
300
82.200
80.000
70.000
70.000
46.000
G1/8
M6
M3
M6
6.000
M6
30.500
65.000
99.000
102.200
63.500
86.900
37.000
55.500
66.000
86.000
62.000
87.000
30.000
5.300
493.500
108.000
28.000
25.900
13.000
142.000
72.500
140.000
11.000
34.000
28.300
2.500
6.000
6.000
7.000
17.500
8.000
15.000
5.847
4052568644680
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성