카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22120. - Index Plungers with hexagon collar and locking / Index Plunger
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22120. Index Plungers with hexagon collar and locking
Index Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2212_5/eh_2212_5_a1/eh_2212_5_assmtab.prj},{NB=EH 22120.0210 Rastbolzen (0)},{BESTNR=22120.0210},{BESTNR1=2212.210},{MAT=Stahl},{POS=0},{D1=10},{D2=M 20x1.5},{DNDM=20.000},{DKDM=18.160},{D3=31},{L1=91.0},{L2=10},{L3=33},{L4=10},{L5=30},{SW=22},{F1=28},{F2=54},{G=130},{VERS=4.000},{PPATH=eh_2212_5_a_sbl.prj},{FUNC=Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
min.
[mm]
SW
[mm]
F1
spring load ~
[N]
F2
spring load ~
[N]
G
weight
[g]
EH 22120.0205 Index Plung...
22120.0205
steel
5
M 10x1.0
21
51.0
5
17
5
15
12
6
14
21
EH 22120.0206 Index Plung...
22120.0206
steel
6
M 12x1.5
25
61.0
6
20
6
17
14
5.5
13
35
EH 22120.0208 Index Plung...
22120.0208
steel
8
M 16x1.5
31
75.5
8
26
8
23
19
11.5
28
76
EH 22120.0210 Index Plung...
22120.0210
steel
10
M 20x1.5
31
91.0
10
33
10
30
22
28
54
130
EH 22120.0605 Index Plung...
22120.0605
Stainless Steel
5
M 10x1.0
21
51.0
5
17
5
15
12
6
14
21
EH 22120.0606 Index Plung...
22120.0606
Stainless Steel
6
M 12x1.5
25
61.0
6
20
6
17
14
5.5
13
35
EH 22120.0608 Index Plung...
22120.0608
Stainless Steel
8
M 16x1.5
31
75.5
8
26
8
23
19
11.5
28
76
EH 22120.0610 Index Plung...
22120.0610
Stainless Steel
10
M 20x1.5
31
91.0
10
33
10
30
22
28
54
130
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성