카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
EES-4P - EES-4P Nitrided ejector sleeve in inches
Berger Tools
pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EES-4P Nitrided ejector sleeve in inches
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/ees_4p/ees_4pp_mm.prj},{NB=EES-4P- 1/4 x 6},{ARTNR=EPSI-NP 1/4X3/8X6},{IDNR=MIN},{TYP=EES-4P},{D1=1/4},{D2=3/8},{D3=5/8},{K=1/4},{B=D1+1/64},{X=1''Ÿ},{R=1/32},{L=6},{ESECUZIONE=Rettificato, lappato},{MATERIALE=UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU},{DUREZZA=Superficie >=950 Vickers-HV 0,3 / Testa 45 +- 5 HRC},{TRAZIONE=1300/1450},{RINVENIMENTO=500-550},{LX=3,4,5,6,7,8,9,10},{D1A=0.25000},{D2A=0.37500},{D3A=0.62500},{KA=0.25000},{XA=1.75000},{RA=0.03125}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
IDNR
Ident number
[mm]
TYP
Tipo
ⁿ/ₐ
D1
[인치]
D2
[인치]
D3
[인치]
K
[인치]
B
[인치]
X
[인치]
R
[인치]
L
Lunghezza
[인치]
ESECUZIONE
Esecuzione
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Materiale
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Durezza
ⁿ/ₐ
TRAZIONE
Resistenza alla trazione
[N/mm²]
RINVENIMENTO
Resistenza al rinvenimento
[°C]
EES-4P- 1/8 x 3
EPSI-NP 1/8X7/32X3
EES-4P
1/8
7/32
13/32
3/16
D1+1/64
1''Œ
1/32
3
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-4P- 1/8 x 4
EPSI-NP 1/8X7/32X4
EES-4P
1/8
7/32
13/32
3/16
D1+1/64
1''Œ
1/32
4
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-4P- 1/8 x 5
EPSI-NP 1/8X7/32X5
EES-4P
1/8
7/32
13/32
3/16
D1+1/64
1''Œ
1/32
5
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-4P- 1/8 x 6
EPSI-NP 1/8X7/32X6
EES-4P
1/8
7/32
13/32
3/16
D1+1/64
1''Œ
1/32
6
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-4P- 5/32 x 3
EPSI-NP 5/32X1/4X3
EES-4P
5/32
1/4
7/16
3/16
D1+1/64
1''Ÿ
1/32
3
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-4P- 5/32 x 4
EPSI-NP 5/32X1/4X4
EES-4P
5/32
1/4
7/16
3/16
D1+1/64
1''Ÿ
1/32
4
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-4P- 5/32 x 5
EPSI-NP 5/32X1/4X5
EES-4P
5/32
1/4
7/16
3/16
D1+1/64
1''Ÿ
1/32
5
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-4P- 5/32 x 6
EPSI-NP 5/32X1/4X6
EES-4P
5/32
1/4
7/16
3/16
D1+1/64
1''Ÿ
1/32
6
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-4P- 5/32 x 7
EPSI-NP 5/32X1/4X7
EES-4P
5/32
1/4
7/16
3/16
D1+1/64
1''Ÿ
1/32
7
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-4P- 5/32 x 8
EPSI-NP 5/32X1/4X8
EES-4P
5/32
1/4
7/16
3/16
D1+1/64
1''Ÿ
1/32
8
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-4P- 5/32 x 9
EPSI-NP 5/32X1/4X9
EES-4P
5/32
1/4
7/16
3/16
D1+1/64
1''Ÿ
1/32
9
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-4P- 5/32 x 10
EPSI-NP 5/32X1/4X10
EES-4P
5/32
1/4
7/16
3/16
D1+1/64
1''Ÿ
1/32
10
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-4P- 3/16 x 3
EPSI-NP 3/16X5/16X3
EES-4P
3/16
5/16
1/2
1/4
D1+1/64
1''Ÿ
1/32
3
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-4P- 3/16 x 4
EPSI-NP 3/16X5/16X4
EES-4P
3/16
5/16
1/2
1/4
D1+1/64
1''Ÿ
1/32
4
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-4P- 3/16 x 5
EPSI-NP 3/16X5/16X5
EES-4P
3/16
5/16
1/2
1/4
D1+1/64
1''Ÿ
1/32
5
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-4P- 3/16 x 6
EPSI-NP 3/16X5/16X6
EES-4P
3/16
5/16
1/2
1/4
D1+1/64
1''Ÿ
1/32
6
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-4P- 3/16 x 7
EPSI-NP 3/16X5/16X7
EES-4P
3/16
5/16
1/2
1/4
D1+1/64
1''Ÿ
1/32
7
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-4P- 3/16 x 8
EPSI-NP 3/16X5/16X8
EES-4P
3/16
5/16
1/2
1/4
D1+1/64
1''Ÿ
1/32
8
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-4P- 3/16 x 9
EPSI-NP 3/16X5/16X9
EES-4P
3/16
5/16
1/2
1/4
D1+1/64
1''Ÿ
1/32
9
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-4P- 3/16 x 10
EPSI-NP 3/16X5/16X10
EES-4P
3/16
5/16
1/2
1/4
D1+1/64
1''Ÿ
1/32
10
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-4P- 7/32 x 3
EPSI-NP 7/32X11/32X3
EES-4P
7/32
11/32
9/16
1/4
D1+1/64
1''Ÿ
1/32
3
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-4P- 7/32 x 4
EPSI-NP 7/32X11/32X4
EES-4P
7/32
11/32
9/16
1/4
D1+1/64
1''Ÿ
1/32
4
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-4P- 7/32 x 5
EPSI-NP 7/32X11/32X5
EES-4P
7/32
11/32
9/16
1/4
D1+1/64
1''Ÿ
1/32
5
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-4P- 7/32 x 6
EPSI-NP 7/32X11/32X6
EES-4P
7/32
11/32
9/16
1/4
D1+1/64
1''Ÿ
1/32
6
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
EES-4P- 7/32 x 7
EPSI-NP 7/32X11/32X7
EES-4P
7/32
11/32
9/16
1/4
D1+1/64
1''Ÿ
1/32
7
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Superficie >=950 Vickers-...
1300/1450
500-550
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성