카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Edge cover section - with 10 mm space between the strands
Rittal
Power distribution
Ri4Power Form1-4
Busbar systems Flat-PLS
Contact hazard protection
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/ri4power/flat_pls/beruehrungsschutz/kantenabdeckprofil_abstand.prj},{NB=9676.052},{BEST=9676.052},{INFO=PDF Katalog},{INFOPAGE=hb33_s333},{BEZ1=Kantenabdeckprofil 2x10 mm},{BEZ2=2x10 mm, für Schienendicke 10 mm},{L=1000},{VE=10 St.},{VERS=1},{DETAIL=0},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=EC001900},{STATUSPIM=50},{EOLDATE=01.11.2019},{GEW=1.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2019. 11. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
LINA
BOM
BEST
Model No. SV
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9676.052
9676.052
Edge cover section 2x10mm
2x10 mm, for bar thicknes...
1000
10
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
1.700
9676.053
9676.053
Edge cover section 3x10mm
3x10 mm, for bar thicknes...
1000
10
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
9676.054
9676.054
Edge cover section 4x10mm
4x10 mm, for bar thicknes...
1000
10
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
2.820
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성