피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 606 AN - Stainless Steel - Ball point screws , Type AN, full ball
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 606 NI
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn606_ni/gn606_an.prj},{NB=Edelstahl-Kugelspannschraube GN 606-M6-40-AN},{PARTNUMBER=GN 606-M6-40-AN},{D1=M6},{ND=6.000},{KD=4.773},{L1=40},{L1X=16,20,25,30,40},{D2=4.0},{D4=10.0},{L2=1.3},{L5=3.0},{L6=6},{SW=5},{T2=3.000},{R=0.600},{WEIGHT=0.0110},{CTN=73181562},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
L1
Nominal length
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
L2
~
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M4-10-AN
M4
10
2.5
7.0
0.8
2.1
4
3
0.0020
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M4-12-AN
M4
12
2.5
7.0
0.8
2.1
4
3
0.0020
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M4-16-AN
M4
16
2.5
7.0
0.8
2.1
4
3
0.0020
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M4-20-AN
M4
20
2.5
7.0
0.8
2.1
4
3
0.0020
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M4-25-AN
M4
25
2.5
7.0
0.8
2.1
4
3
0.0030
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M5-12-AN
M5
12
3.0
8.5
1.0
2.4
5
4
0.0030
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M5-16-AN
M5
16
3.0
8.5
1.0
2.4
5
4
0.0030
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M5-20-AN
M5
20
3.0
8.5
1.0
2.4
5
4
0.0040
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M5-25-AN
M5
25
3.0
8.5
1.0
2.4
5
4
0.0040
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M5-30-AN
M5
30
3.0
8.5
1.0
2.4
5
4
0.0050
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M6-16-AN
M6
16
4.0
10.0
1.3
3.0
6
5
0.0060
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M6-20-AN
M6
20
4.0
10.0
1.3
3.0
6
5
0.0070
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M6-25-AN
M6
25
4.0
10.0
1.3
3.0
6
5
0.0080
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M6-30-AN
M6
30
4.0
10.0
1.3
3.0
6
5
0.0090
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M6-40-AN
M6
40
4.0
10.0
1.3
3.0
6
5
0.0110
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M8-20-AN
M8
20
5.5
13.0
1.8
3.5
8
6
0.0140
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M8-30-AN
M8
30
5.5
13.0
1.8
3.5
8
6
0.0200
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M8-35-AN
M8
35
5.5
13.0
1.8
3.5
8
6
0.0190
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M8-40-AN
M8
40
5.5
13.0
1.8
3.5
8
6
0.0190
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M8-50-AN
M8
50
5.5
13.0
1.8
3.5
8
6
0.0250
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M10-25-AN
M10
25
7.0
16.0
2.3
4.5
10
8
0.0260
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M10-30-AN
M10
30
7.0
16.0
2.3
4.5
10
8
0.0270
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M10-40-AN
M10
40
7.0
16.0
2.3
4.5
10
8
0.0320
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M10-50-AN
M10
50
7.0
16.0
2.3
4.5
10
8
0.0400
73181562
YES
Stainless Steel-Ball poin...
GN 606-M10-60-AN
M10
60
7.0
16.0
2.3
4.5
10
8
0.0470
73181562
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 606 BN - Stainless Steel - Ball point screws , Type BN, flat ball
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 606 A - Ball point screws, Type A, full ball
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 606 B - Ball point screws, Type B, flat ball
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 6379 - Studs
Ganter
19.06.2024
GN 606 VRN - Stainless Steel - Ball point screws , Type VRN, flat ball, wit...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 606 VN - Stainless Steel - Ball point screws , Type VN, flat ball, with ...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 606 V - Ball point screws, Type V, flat ball, with swivel limiting stop
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 606 VR - Ball point screws, Type VR, flat ball, with swivel limiting sto...
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 444 NI - Stainless Steel-Swing bolts
Ganter
19.06.2024
DIN 444 - Swing bolts
Ganter
19.06.2024
GN 631 - Thrust Pads, Plastic, for Grub Screws GN 632.1 / GN 632.5
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 631.5 - Stainless Steel Thrust pads
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 6311.1 - Thrust pads, Type K, Thrust pad surface plain, with plastic cap
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 6311.1 - Thrust pads, Type P, Thrust pad surface with prism, without pla...
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성