카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
ED - Ejector pin hardened DIN 1530 Shape D
RCM
PRECISION COMPONENTS
EJECTOR PINS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/elementi_ret_precisione/espulsori/ed.prj},{NB=ED5.50X125},{TYPE=ED},{D=5.50},{DX=[5.5:5.9/0.1]},{D1=7.0},{K=0.5},{R=0.5},{L=125},{LX=125,160,200,250,315},{MAT=Acciaio WS},{DURG=60/62 HRC},{DURT=45 ± 5 HRC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
K
[mm]
R
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DURG
Hardness - body
ⁿ/ₐ
DURT
Hardness - head
ⁿ/ₐ
Ejector pin hardened DIN ...
ED1.00X125
Ejector pin hardened DIN ...
1.8
0.5
0.3
Acciaio WS
60/62 HRC
45 ± 5 HRC
Ejector pin hardened DIN ...
ED1.20X125
Ejector pin hardened DIN ...
2.0
0.5
0.3
Acciaio WS
60/62 HRC
45 ± 5 HRC
Ejector pin hardened DIN ...
ED1.40X125
Ejector pin hardened DIN ...
2.2
0.5
0.3
Acciaio WS
60/62 HRC
45 ± 5 HRC
Ejector pin hardened DIN ...
ED1.60X125
Ejector pin hardened DIN ...
2.5
0.5
0.3
Acciaio WS
60/62 HRC
45 ± 5 HRC
Ejector pin hardened DIN ...
ED1.80X125
Ejector pin hardened DIN ...
2.8
0.5
0.3
Acciaio WS
60/62 HRC
45 ± 5 HRC
Ejector pin hardened DIN ...
ED2.00X125
Ejector pin hardened DIN ...
3.0
0.5
0.3
Acciaio WS
60/62 HRC
45 ± 5 HRC
Ejector pin hardened DIN ...
ED2.10X125
Ejector pin hardened DIN ...
3.2
0.5
0.3
Acciaio WS
60/62 HRC
45 ± 5 HRC
Ejector pin hardened DIN ...
ED2.30X125
Ejector pin hardened DIN ...
3.5
0.5
0.3
Acciaio WS
60/62 HRC
45 ± 5 HRC
Ejector pin hardened DIN ...
ED2.60X125
Ejector pin hardened DIN ...
4.0
0.5
0.3
Acciaio WS
60/62 HRC
45 ± 5 HRC
Ejector pin hardened DIN ...
ED3.00X125
Ejector pin hardened DIN ...
4.5
0.5
0.3
Acciaio WS
60/62 HRC
45 ± 5 HRC
Ejector pin hardened DIN ...
ED3.50X125
Ejector pin hardened DIN ...
5.0
0.5
0.3
Acciaio WS
60/62 HRC
45 ± 5 HRC
Ejector pin hardened DIN ...
ED4.00X125
Ejector pin hardened DIN ...
5.5
0.5
0.3
Acciaio WS
60/62 HRC
45 ± 5 HRC
Ejector pin hardened DIN ...
ED4.50X125
Ejector pin hardened DIN ...
6.0
0.5
0.3
Acciaio WS
60/62 HRC
45 ± 5 HRC
Ejector pin hardened DIN ...
ED5.00X125
Ejector pin hardened DIN ...
6.5
0.5
0.3
Acciaio WS
60/62 HRC
45 ± 5 HRC
Ejector pin hardened DIN ...
ED5.50X125
Ejector pin hardened DIN ...
7.0
0.5
0.5
Acciaio WS
60/62 HRC
45 ± 5 HRC
Ejector pin hardened DIN ...
ED6.00X125
Ejector pin hardened DIN ...
8.0
0.5
0.5
Acciaio WS
60/62 HRC
45 ± 5 HRC
Ejector pin hardened DIN ...
ED6.50X125
Ejector pin hardened DIN ...
9.0
1.0
0.5
Acciaio WS
60/62 HRC
45 ± 5 HRC
Ejector pin hardened DIN ...
ED7.50X125
Ejector pin hardened DIN ...
10.0
1.0
0.5
Acciaio WS
60/62 HRC
45 ± 5 HRC
Ejector pin hardened DIN ...
ED8.50X125
Ejector pin hardened DIN ...
11.0
1.0
0.5
Acciaio WS
60/62 HRC
45 ± 5 HRC
Ejector pin hardened DIN ...
ED9.50X125
Ejector pin hardened DIN ...
12.0
1.0
0.5
Acciaio WS
60/62 HRC
45 ± 5 HRC
Ejector pin hardened DIN ...
ED10.50X125
Ejector pin hardened DIN ...
13.0
1.0
0.5
Acciaio WS
60/62 HRC
45 ± 5 HRC
Ejector pin hardened DIN ...
ED11.50X125
Ejector pin hardened DIN ...
14.0
1.0
0.5
Acciaio WS
60/62 HRC
45 ± 5 HRC
Ejector pin hardened DIN ...
ED12.50X125
Ejector pin hardened DIN ...
15.0
1.0
0.8
Acciaio WS
60/62 HRC
45 ± 5 HRC
Ejector pin hardened DIN ...
ED13.50X125
Ejector pin hardened DIN ...
16.0
1.0
0.8
Acciaio WS
60/62 HRC
45 ± 5 HRC
Ejector pin hardened DIN ...
ED14.50X125
Ejector pin hardened DIN ...
17.0
1.5
0.8
Acciaio WS
60/62 HRC
45 ± 5 HRC
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성