피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
ED-120 - Shock Absorbers - Adjustable Compression and Tension Mode
Reid Supply
Power Transmission
Linear
Springs, Shocks & Dampers
Shock Absorbers
Adjustable
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_d00000000/l2_d07000000/l3_d07060000/shock_absorbers/adjustable/ed-120.prj},{NB=ED-15},{PN=ED-15},{AMERSID=1048627},{APACID=-},{EMEAID=-},{N=1},{TYPE=Adjustable Compression and Tension Mode},{STROKEMAXINCHES=8},{INLBSPERCYCLE=5.200},{MAXINLBSPERHOUR=1.250.000},{MAXPROPELLINGFE=450},{MAXPROPELLINGFC=200},{F=12.87},{L=13.81},{LENGTHANDSTROKES=21.810},{D1=0.500},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/shock-absorbers/ed-15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
STROKEMAXINCHES
Stroke Max Inches
[인치]
INLBSPERCYCLE
In-Lbs Per Cycle
ⁿ/ₐ
MAXINLBSPERHOUR
Max. In.-Lbs. Per Hour
ⁿ/ₐ
MAXPROPELLINGFE
Max Propelling Force Extension Lbs.
ⁿ/ₐ
MAXPROPELLINGFC
Max Propelling Force Compression Lbs.
ⁿ/ₐ
F
F Body Length
[인치]
L
L Length Center to Center
[인치]
ED-120
ED-120
1048629
-
-
Adjustable Compression an...
2
1.800
650.000
450
450
6.87
7.81
ED-130
ED-130
1048630
-
-
Adjustable Compression an...
4
3.300
850.000
450
375
8.87
9.81
ED-140
ED-140
1048631
-
-
Adjustable Compression an...
6
4.500
1.050.000
450
300
10.87
11.81
ED-15
ED-15
1048627
-
-
Adjustable Compression an...
8
5.200
1.250.000
450
200
12.87
13.81
ED-16
ED-16
1048628
-
-
Adjustable Compression an...
10
6.250
1.450.000
450
125
14.87
15.8
ED-13
ED-13
1048625
-
-
Adjustable Compression Mo...
4
3.300
850.000
450
375
8.87
9.81
ED-14
ED-14
1048626
-
-
Adjustable Compression Mo...
6
4.500
1.050.000
450
300
10.87
11.81
ED-150
ED-150
1048632
-
-
Adjustable Compression Mo...
8
5.200
1.250.000
450
200
12.87
13.81
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성