EC04CC - Floating joint · Internal thread type · Z size designation type
HEFA
40-air_cylinder
floatingconnectors
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/floatingconnectors/ec04cc.prj},{NB=EC04CC-M10-1.25-L4-T4},{SC=EC04CC},{TYPE=Internal thread type·Z size designation type},{NM=45},{MQ=S45C},{ST=hard chrome plating},{M=10},{P=1.25},{P1=1.250},{L=4},{LGC=+0.10/+0.05},{T=4},{H=4},{D=16},{DGC=0/-0.15},{B=21},{C=24.2},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
NM
National standard material
ⁿ/ₐ
MQ
amount to
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
pitch
ⁿ/ₐ
LGC
L public errand
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
DGC
D public errand
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
EC04CC-M3-0.5-L2-T3
EC04CC-M3-0.5-L2-T3
EC04CC
Internal thread type·Z si...
45
S45C
hard chrome plating
3
0.5
+0.10/+0.05
3
6
0/-0.15
8
9.2
EC04CC-M4-0.7-L3-T3
EC04CC-M4-0.7-L3-T3
EC04CC
Internal thread type·Z si...
45
S45C
hard chrome plating
4
0.7
+0.10/+0.05
3
7
0/-0.15
10
11.5
EC04CC-M5-0.8-L3-T3
EC04CC-M5-0.8-L3-T3
EC04CC
Internal thread type·Z si...
45
S45C
hard chrome plating
5
0.8
+0.10/+0.05
3
8
0/-0.15
12
13.9
EC04CC-M6-1.0-L3-T4
EC04CC-M6-1.0-L3-T4
EC04CC
Internal thread type·Z si...
45
S45C
hard chrome plating
6
1.0
+0.10/+0.05
4
10
0/-0.15
14
16.2
EC04CC-M8-1.0-L4-T4
EC04CC-M8-1.0-L4-T4
EC04CC
Internal thread type·Z si...
45
S45C
hard chrome plating
8
1.0
+0.10/+0.05
4
13
0/-0.15
17
19.6
EC04CC-M8-1.25-L4-T4
EC04CC-M8-1.25-L4-T4
EC04CC
Internal thread type·Z si...
45
S45C
hard chrome plating
8
1.25
+0.10/+0.05
4
13
0/-0.15
17
19.6
EC04CC-M10-1.25-L4-T4
EC04CC-M10-1.25-L4-T4
EC04CC
Internal thread type·Z si...
45
S45C
hard chrome plating
10
1.25
+0.10/+0.05
4
16
0/-0.15
21
24.2
EC04CC-M10-1.5-L5-T4
EC04CC-M10-1.5-L5-T4
EC04CC
Internal thread type·Z si...
45
S45C
hard chrome plating
10
1.5
+0.10/+0.05
4
16
0/-0.15
21
24.4
EC04CC-M12-1.25-L5-T5
EC04CC-M12-1.25-L5-T5
EC04CC
Internal thread type·Z si...
45
S45C
hard chrome plating
12
1.25
+0.10/+0.05
4
18
0/-0.15
23
26.6
EC04CC-M12-1.5-L5-T5
EC04CC-M12-1.5-L5-T5
EC04CC
Internal thread type·Z si...
45
S45C
hard chrome plating
12
1.5
+0.10/+0.05
4
18
0/-0.15
23
26.6
EC04CC-M14-1.5-L5-T5
EC04CC-M14-1.5-L5-T5
EC04CC
Internal thread type·Z si...
45
S45C
hard chrome plating
14
1.5
+0.10/+0.05
4
21
0/-0.15
26
30.0
EC04CC-M16-1.5-L8-T8
EC04CC-M16-1.5-L8-T8
EC04CC
Internal thread type·Z si...
45
S45C
hard chrome plating
16
1.5
+0.10/+0.05
5
25
0/-0.15
30
34.6
EC04CC-M18-1.5-L8-T8
EC04CC-M18-1.5-L8-T8
EC04CC
Internal thread type·Z si...
45
S45C
hard chrome plating
18
1.5
+0.10/+0.05
5
25
0/-0.15
30
34.6
EC04CC-M22-1.5-L12-T10
EC04CC-M22-1.5-L12-T10
EC04CC
Internal thread type·Z si...
45
S45C
hard chrome plating
22
1.5
+0.10/+0.05
6
27
0/-0.15
32
36.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RH-EG - ELESA-Shaped handles
Elesa
24.06.2024
ED-600 - Shock Flanges - Square Flange
Reid Supply
22.02.2022
ED-700 - Shock Locknuts - Hex Jam Nut
Reid Supply
22.02.2022
EF 45° Elbow
SEKISUI
08.08.2023
E-GAWT, E-GAUT - EG Economical Tension Springs_AWT
Misumi
19.03.2024
EF - Support unit
SHAC
13.05.2022
EC08-G04
KCC Precision
12.07.2021
EC 04-01
KCC Precision
12.07.2021
EG04AA - Air source processing element · air filter
HEFA
15.06.2024
EF Socket
SEKISUI
08.08.2023
EF-4T - Spherical Rod Ends - Female Thread, Metal
Essentra Components
19.04.2016
ED - 标准型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
EC06-G01
KCC Precision
12.07.2021
EF Tee
SEKISUI
08.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성