EARWN,EARWS - C xing dangquan
SRD-FA
SRD-FA
t9
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t9/xlj_1612_1.prj},{NB=EARWN80},{CODE=EARWN},{MAT=tanhuanggang},{HARD=44~53HRC},{NO=80},{D3=85.5},{TOL1=±0.55},{T=2.50},{TOL2=±0.08},{B=7.0},{A=8.0},{D0=2.5},{D4=64},{D1=80},{D2=83.5},{TOL3=+0.35/0},{M=2.70},{TOL4=+0.14/0},{N=2.5},{DDD=73.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
caizhi
ⁿ/ₐ
HARD
hardness
ⁿ/ₐ
NO
no.
ⁿ/ₐ
D3
d3
[mm]
TOL1
d3 gongcha
ⁿ/ₐ
T
t
[mm]
TOL2
t gongcha
ⁿ/ₐ
B
yue
[mm]
A
yue
[mm]
D0
zuixiao
[mm]
D4
cankao
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
TOL3
d2 gongcha
ⁿ/ₐ
M
m
[mm]
TOL4
m gongcha
ⁿ/ₐ
N
zuixiao
[mm]
EARWN10
EARWN
tanhuanggang
44~53HRC
10
10.7
±0.18
1.00
±0.05
1.5
2.8
1.2
4
10
10.4
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
EARWN11
EARWN
tanhuanggang
44~53HRC
11
11.8
±0.18
1.00
±0.05
1.5
3.0
1.2
4
11
11.4
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
EARWN12
EARWN
tanhuanggang
44~53HRC
12
13.0
±0.18
1.00
±0.05
1.7
3.1
1.5
5
12
12.5
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
EARWN13
EARWN
tanhuanggang
44~53HRC
13
14.1
±0.18
1.00
±0.05
1.7
3.1
1.5
6
13
13.6
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
EARWN14
EARWN
tanhuanggang
44~53HRC
14
15.1
±0.18
1.00
±0.05
1.9
3.6
1.7
7
14
14.6
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
EARWN15
EARWN
tanhuanggang
44~53HRC
15
16.2
±0.18
1.00
±0.05
1.9
3.6
1.7
8
15
15.7
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
EARWN16
EARWN
tanhuanggang
44~53HRC
16
17.3
±0.18
1.00
±0.05
1.9
3.7
1.7
8
16
16.8
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
EARWN17
EARWN
tanhuanggang
44~53HRC
17
18.3
±0.2
1.00
±0.05
1.9
3.8
1.7
9
17
17.8
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
EARWN19
EARWN
tanhuanggang
44~53HRC
19
20.5
±0.2
1.00
±0.05
2.5
4.0
2.0
11
19
20.0
+0.21/0
1.15
+0.14/0
1.5
EARWN20
EARWN
tanhuanggang
44~53HRC
20
21.5
±0.2
1.00
±0.05
2.5
4.0
2.0
12
20
21.0
+0.21/0
1.15
+0.14/0
1.5
EARWN21
EARWN
tanhuanggang
44~53HRC
21
22.5
±0.2
1.00
±0.05
2.5
4.1
2.0
12
21
22.0
+0.21/0
1.15
+0.14/0
1.5
EARWN22
EARWN
tanhuanggang
44~53HRC
22
23.5
±0.2
1.00
±0.05
2.5
4.1
2.0
13
22
23.0
+0.21/0
1.15
+0.14/0
1.5
EARWN24
EARWN
tanhuanggang
44~53HRC
24
25.9
±0.2
1.20
±0.06
2.5
4.3
2.0
15
24
25.2
+0.21/0
1.35
+0.14/0
1.5
EARWN25
EARWN
tanhuanggang
44~53HRC
25
26.9
±0.2
1.20
±0.06
3.0
4.4
2.0
16
25
26.2
+0.21/0
1.35
+0.14/0
1.5
EARWN26
EARWN
tanhuanggang
44~53HRC
26
27.9
±0.2
1.20
±0.06
3.0
4.6
2.0
16
26
27.2
+0.21/0
1.35
+0.14/0
1.5
EARWN28
EARWN
tanhuanggang
44~53HRC
28
30.1
±0.25
1.20
±0.06
3.0
4.6
2.0
18
28
29.4
+0.21/0
1.35
+0.14/0
1.5
EARWN30
EARWN
tanhuanggang
44~53HRC
30
32.1
±0.25
1.20
±0.06
3.0
4.7
2.0
20
30
31.4
+0.25/0
1.35
+0.14/0
1.5
EARWN32
EARWN
tanhuanggang
44~53HRC
32
34.4
±0.25
1.20
±0.06
3.5
5.2
2.5
21
32
33.7
+0.25/0
1.35
+0.14/0
1.5
EARWN35
EARWN
tanhuanggang
44~53HRC
35
37.8
±0.25
1.50
±0.06
3.5
5.2
2.5
24
35
37.0
+0.25/0
1.65
+0.14/0
2.0
EARWN37
EARWN
tanhuanggang
44~53HRC
37
39.8
±0.25
1.50
±0.06
3.5
5.2
2.5
26
37
39.0
+0.25/0
1.65
+0.14/0
2.0
EARWN40
EARWN
tanhuanggang
44~53HRC
40
43.5
±0.04
1.75
±0.07
4.0
5.7
2.5
28
40
42.5
+0.25/0
1.90
+0.14/0
2.0
EARWN42
EARWN
tanhuanggang
44~53HRC
42
45.5
±0.04
1.75
±0.07
4.0
5.8
2.5
30
42
44.5
+0.25/0
1.90
+0.14/0
2.0
EARWN45
EARWN
tanhuanggang
44~53HRC
45
48.5
±0.04
1.75
±0.07
4.5
5.9
2.5
33
45
47.5
+0.25/0
1.90
+0.14/0
2.0
EARWN47
EARWN
tanhuanggang
44~53HRC
47
50.5
±0.45
1.75
±0.07
4.5
6.1
2.5
34
47
49.5
+0.25/0
1.90
+0.14/0
2.0
EARWN52
EARWN
tanhuanggang
44~53HRC
52
56.2
±0.45
2.00
±0.07
5.1
6.5
2.5
39
52
55.0
+0.3/0
2.20
+0.14/0
2.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성