magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EAMG - 카운터 베어링
Festo
제품
전기 드라이브
액세서리
모터 조립용 마운팅 파트
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/acc/att_mot/eamg_asmtab.prj},{NB=4164963 EAMG-U1-60-G2},{TNR=4164963},{TYP=EAMG-U1-60-G2},{INFO=},{VERS=1.000},{B1=18},{B2=11},{B3=6.4},{D1=10},{H1=19.0},{H2=12},{H3=7.0},{L1=48.0},{L2=38},{L3=10.5},{L4=3},{L5=18},{L6=0},{EOLDATE=},{CNSMASSEXACT=0.037},{GTIN=4052568274115}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1354281 EAMG-U1-50
1354281
EAMG-U1-50
14
10
5.3
8
14.0
10
5.5
40.5
33
7.5
3
15
0
0.020
4052568105532
1354282 EAMG-U1-60
1354282
EAMG-U1-60
18
11
6.4
10
17.0
12
7.0
48.0
38
10.5
3
18
0
0.035
4052568105549
4164963 EAMG-U1-60-G2
4164963
EAMG-U1-60-G2
18
11
6.4
10
19.0
12
7.0
48.0
38
10.5
3
18
0
0.037
4052568274115
2598638 EAMG-U1-70
2598638
EAMG-U1-70
23
15
9.0
14
24.0
16
9.0
57.0
45
10.5
3
20
0
0.074
4052568265373
1354283 EAMG-U1-86
1354283
EAMG-U1-86
24
15
9.0
14
24.0
16
9.0
62.0
50
10.5
3
20
0
0.083
4052568105556
1354284 EAMG-U1-110
1354284
EAMG-U1-110
32
16
8.5
20
37.5
16
9.0
75.0
58
10.0
3
20
19
0.169
4052568105563
1354285 EAMG-U1-145
1354285
EAMG-U1-145
32
16
8.5
20
37.5
16
9.0
92.0
75
12.0
5
25
23
0.186
4052568105570
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성