카탈로그: Vesta
생성됨: 14.12.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Vesta
DVM - Pneumatic cylinders with magnetic piston standard ISO 6432
Vesta
Pneumatic actuators
Pneumatic cylinders with magnetic piston - ISO 6432
DVM Series
Powered by
CAD모델 선택
{vesta/cylinders/iso_6432/dvm/dvm_asmtab.prj},{NB=DVM16/10STD-0-},{BORE=16},{STROKE=10},{TYPE=STD},{RP=0},{OPT1=-},{ACC=-},{STROKEX1=10,25,50,80,100,125,160,200,250,300},{STROKEX2=10,25,50},{INFO=PDF},{B=22},{C=21.2},{CH=5},{D=15},{F=16},{G=22},{L=7},{M=M6X1},{O=M16X1,5},{P=M5},{CODE=DVM 16},{PPATH=dvm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
B
ØB
[mm]
C
[mm]
CH
[mm]
D
[mm]
E
ØE H9
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
ØM
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
ØO
ⁿ/ₐ
P
ØP
ⁿ/ₐ
R
[mm]
CODE
[mm]
DVM 12/10 STD -
12
75.0
18
17.2
5
15
6
16
22
12
7
M6X1
9
M16X1,5
M5
22
DVM 12
DVM 16/10 STD -
16
82.0
22
21.2
5
15
6
16
22
12
7
M6X1
9
M16X1,5
M5
22
DVM 16
DVM 20/10 STD -
20
95.0
28
26.2
7
19
8
20
24
16
5
M8X1,25
12
M22X1,5
G1/8
30
DVM 20
DVM 25/10 STD -
25
104.0
32
32.5
8
20
8
22
28
16
8
M10X1,25
12
M22X1,5
G1/8
30
DVM 25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성