카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex sprockets ASA 35 - Sprockets for roller chains - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets and plate wheels ASA
Duplex sprockets ASA
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets_and_plate_weels_asa/duplex_sprockets_asa/duplex_sprockets_asa_35.prj},{NB=132035022},{Z=22},{DE=70.6},{DP=66.93},{CNSORDERNO=132035022},{DM=55},{D2=16},{A=30},{KG=0.57},{B2=14.3},{B1=4.1},{C=1.2},{R3=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
132035013
13
43.5
39.80
132035013
28
10
30
0.16
14.3
4.1
1.2
10
132035014
14
46.5
42.80
132035014
31
10
30
0.19
14.3
4.1
1.2
10
132035015
15
49.5
45.81
132035015
34
10
30
0.23
14.3
4.1
1.2
10
132035016
16
52.5
48.82
132035016
37
12
30
0.27
14.3
4.1
1.2
10
132035017
17
55.5
51.83
132035017
40
12
30
0.31
14.3
4.1
1.2
10
132035018
18
58.6
54.85
132035018
43
12
30
0.36
14.3
4.1
1.2
10
132035019
19
61.6
57.87
132035019
46
12
30
0.42
14.3
4.1
1.2
10
132035021
21
67.6
63.91
132035021
52
16
30
0.51
14.3
4.1
1.2
10
132035022
22
70.6
66.93
132035022
55
16
30
0.57
14.3
4.1
1.2
10
132035023
23
73.7
69.95
132035023
58
16
30
0.64
14.3
4.1
1.2
10
132035024
24
76.7
72.97
132035024
61
16
30
0.71
14.3
4.1
1.2
10
132035025
25
79.7
76.00
132035025
64
16
30
0.78
14.3
4.1
1.2
10
132035027
27
85.7
82.04
132035027
70
16
30
0.94
14.3
4.1
1.2
10
132035028
28
88.8
85.07
132035028
73
16
30
1.02
14.3
4.1
1.2
10
132035032
32
100.9
97.17
132035032
80
16
30
1.31
14.3
4.1
1.2
10
132035034
34
106.9
103.23
132035034
80
16
30
1.42
14.3
4.1
1.2
10
132035035
35
110.0
106.26
132035035
80
16
30
1.48
14.3
4.1
1.2
10
132035036
36
113.0
109.29
132035036
90
16
30
1.69
14.3
4.1
1.2
10
132035040
40
125.1
121.40
132035040
90
16
30
1.90
14.3
4.1
1.2
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성