magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSN - 표준 실린더
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
원형 실린더
DSN, ESN
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/round/dsn_esn/dsn_asmtab.prj},{NB=5068 DSN-20-50-P---(0)},{TNR=5068},{TYP=DSN-20},{INFO=2018-12-31},{KDM=20},{HUB=50},{HUB1=50},{HUBST=0},{DA=P},{AM=20},{BE=M22x1,5},{CD=8},{D=27},{D1=22},{D2=8},{D3=21.3},{EE=G1/8},{EW=16},{KK=M8},{KV=32},{L=12},{L3=8.2},{L4=20.0},{L5=18},{L6=44},{L7=24},{L8=16.0},{L9=29.0},{SW=7},{WH=24},{ZRL=36.000},{EOLDATE=31.12.2018},{GTIN=4052568064723}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2018. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DSNU - 원형 실린더
Festo
04.07.2024
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
DA
쿠션
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
BE
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
EE
[mm]
EW
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
KV
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
SW
[mm]
WH
[mm]
XC
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
5032 DSN-8-1-P
5032
DSN-8
8
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04024
5033 DSN-8-10-P
5033
DSN-8
8
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04240
4052568064525
5034 DSN-8-25-P
5034
DSN-8
8
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04600
4052568008574
5035 DSN-8-40-P
5035
DSN-8
8
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04960
4052568064532
5036 DSN-8-50-P
5036
DSN-8
8
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.05200
4052568064549
5037 DSN-8-80-P
5037
DSN-8
8
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.05920
4052568064556
5038 DSN-8-100-P
5038
DSN-8
8
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.06400
4052568064563
5039 DSN-10-1-P
5039
DSN-10
10
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04325
5040 DSN-10-10-P
5040
DSN-10
10
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04550
4052568000776
5041 DSN-10-25-P
5041
DSN-10
10
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04925
4052568064570
5042 DSN-10-40-P
5042
DSN-10
10
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.05300
4052568008581
5043 DSN-10-50-P
5043
DSN-10
10
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.05550
4052568000783
5044 DSN-10-80-P
5044
DSN-10
10
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.06300
4052568064587
5045 DSN-10-100-P
5045
DSN-10
10
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.06800
4052568064594
5046 DSN-12-1-P
5046
DSN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
M5
12
M6
24
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.08041
5047 DSN-12-10-P
5047
DSN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
M5
12
M6
24
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.08410
4052568000790
5048 DSN-12-25-P
5048
DSN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
M5
12
M6
24
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.09025
4052568064600
5049 DSN-12-40-P
5049
DSN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
M5
12
M6
24
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.09640
4052568000806
5050 DSN-12-50-P
5050
DSN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
M5
12
M6
24
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.10050
4052568064617
5051 DSN-12-80-P
5051
DSN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
M5
12
M6
24
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.11280
4052568064624
5052 DSN-12-100-P
5052
DSN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
M5
12
M6
24
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.12100
4052568064631
8519 DSN-12-125-P
8519
DSN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
M5
12
M6
24
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.13125
4052568065294
5053 DSN-12-160-P
5053
DSN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
M5
12
M6
24
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.14560
4052568064648
5054 DSN-12-200-P
5054
DSN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
M5
12
M6
24
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.16200
4052568064655
14533 DSN-16-1-PPV
14533
DSN-16
16
PPV
16
M16x1,5
6
20
16
6
17.3
M5
12
M6
24
9
95.000
56.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
22.0
5
22
82.000
0.09647
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성