DMB-80 - Ball Bearings - Standard, Double Shielded
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Rotary Bearings
Ball Bearings
Ball Bearings - Standard, Double Shielded
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01050000/l4_d01050300/p040340/dmb-80.prj},{NB=DMB-88},{PN=DMB-88},{AMERSID=1091598},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=5},{B=13},{C=4.0},{FLANGEOD=15.0},{FLANGETHK=1.0},{DYNAMICLOADCAPLB=110},{MAXRPM=50000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
A
A Inside Diameter
[mm]
B
B Outside Diameter
[mm]
C
C Width
[mm]
FLANGEOD
Flange Outside Diameter
[mm]
FLANGETHK
Flange Thickness
[mm]
DYNAMICLOADCAPLB
Dynamic Load Capacity Lbs
ⁿ/ₐ
MAXRPM
Maximum rpm
ⁿ/ₐ
DMB-80
DMB-80
1091590
-
-
4
10
4.0
11.6
0.8
60
56000
DMB-81
DMB-81
1091591
-
-
4
11
4.0
12.5
1.0
98
53000
DMB-82
DMB-82
1091592
-
-
4
12
4.0
13.5
1.0
98
53000
DMB-83
DMB-83
1091593
-
-
4
13
5.0
15.0
1.0
133
48000
DMB-84
DMB-84
1091594
-
-
5
8
2.5
9.2
0.6
31
63000
DMB-85
DMB-85
1091595
-
-
5
9
3.0
10.2
0.6
44
60000
DMB-86
DMB-86
1091596
-
-
5
10
4.0
11.6
0.8
44
60000
DMB-87
DMB-87
1091597
-
-
5
11
4.0
12.6
0.8
73
53000
DMB-88
DMB-88
1091598
-
-
5
13
4.0
15.0
1.0
110
50000
DMB-89
DMB-89
1045257
-
-
5
14
5.0
16.0
1.0
135
48000
DMB-90
DMB-90
1045258
-
-
6
10
3.0
11.2
0.6
51
53000
DMB-91
DMB-91
1045259
-
-
6
12
4.0
13.6
0.8
73
50000
DMB-92
DMB-92
1045260
-
-
6
13
5.0
15.0
1.1
110
48000
DMB-93
DMB-93
1091599
-
-
7
14
5.0
16.0
1.1
120
45000
DMB-94
DMB-94
1045261
-
-
8
12
3.5
13.6
0.8
56
48000
DMB-95
DMB-95
1091600
-
-
8
14
4.0
15.6
0.8
83
45000
DMB-96
DMB-96
1091601
-
-
8
16
5.0
18.0
1.1
128
43000
DMB-97
DMB-97
1091602
-
-
9
17
5.0
19.0
1.1
136
43000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성