DKL Holding Pin for Cams
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD COMPONENTS
PLATE CONTROL COMPONENTS
Powered by
CAD모델 선택
{dme/product_structure/mold_components/plate_control_components/dkl_holding_pin_for_cams.prj},{NB=DKL-3051},{CN=DKL-3051},{BLS=34 mm Dia. (Medium)},{D16=0.567},{D17=0.606},{D18=0.327},{L19=0.906},{L20=0.197},{L21=0.768},{BLS1=34.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
BLS
Basic Latch Size
[인치]
D16
Dia.
[인치]
D17
Dia.
[인치]
D18
Dia.
[인치]
L19
Length
[인치]
L20
Length
[인치]
L21
Length
[인치]
DKL-2051
DKL-2051
28 mm Dia. (Small)
0.484
0.508
0.268
0.591
0.118
0.472
DKL-3051
DKL-3051
34 mm Dia. (Medium)
0.567
0.606
0.327
0.906
0.197
0.768
DKL-4051
DKL-4051
45 mm Dia. (Large)
0.764
0.803
0.394
1.260
0.276
1.102
DKL-6051
DKL-6051
60 mm Dia. (Extra)
0.940
1.000
0.685
1.810
0.315
1.574
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성