DISC BEARFING - DISC BEARFING
Chinese Manufacturers
MUDANJIANG
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/mudanjiang/disc.prj},{NB=BA220-6A4TUSA},{NO=BA220-6A4TUSA},{D=220},{DD=276},{T=26.0},{CR=104},{COR=138}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
NO
Bearings No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
[mm]
T
[mm]
CR
Basic Load Rating
[KN]
COR
Basic Statie Load Rating
[KN]
60x624-00
60x624-00
214
264
25.0
89
127
7117-30110
7117-30110
220
295
33.0
180
240
71944x2A-YA8
71944x2A-YA8
220
300
35.0
205
270
AC6037-1
AC6037-1
300
370
33.0
215
294
AC523438-1
AC523438-1
260
340
38.0
220
313
ACBB-0021
ACBB-0021
230
300
33.0
266
228
BA220-6A4TUSA
BA220-6A4TUSA
220
276
26.0
104
138
BA270-3TLLSA
BA270-3TLLSA
270
350
40.0
239
342
CR110F
CR110F
249
183
17.5
59
71
CR-450E
CR-450E
230
290
26.0
131
172
CR-20E-00
CR-20E-00
87
113
14.0
22
24
HS05145
HS05145
117
145
14.0
35
43
HS05154
HS05154
126
154
14.0
50
39
HS05250
HS05250
200
250
24.0
95
132
HS05383
HS05383
320
383
30.0
149
251
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LPGS/LPGSG - Stripper Guide Pins - Straight Type
Chinese Manufacturers
21.05.2014
08B-1 - 08B-1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LPD/LPDM/LPDF - Guide Post Pins for Die Sets
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 67-2000 - Slotted pan head screws
Chinese Manufacturers
26.06.2017
12A-Ku - 12A-Ku
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T297-94 30000 - Rolling bearings-Tapered roller bearings-Boundary dimens...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHLA-63 - H-Type Lifters
Chinese Manufacturers
21.05.2014
4R210-08 - 4R210-08
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T288-94 20000CA - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-Boundar...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z4 - Locking assemblies, type Z4
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHLD - H-Type Lifters
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T288-94 20000C - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-Boundary...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
4R210-08 - 4R210-08
Chinese Manufacturers
21.05.2014
4A120-M5 - 4A120-M5
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성