카탈로그: Bird
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bird
DDH - High Power Remotes
Bird
Remotes
Powered by
CAD모델 선택
{birdtechnologies/remotes/ddh.prj},{NB=DDH1x},{A=Remotes},{B=DDH Single Band},{C=DDH1x},{D=DDH Series - High Power DAS Remotes, 43dBm, Worldwide Cellular Frequencies},{FNOTE=The bottom Input/Output plate configuration may vary based on actual configuration},{FNOTE2=-},{E=6.3},{F=11.8},{G=28.8},{TYP=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
A
Product Family
ⁿ/ₐ
B
Models
ⁿ/ₐ
C
Model Number
ⁿ/ₐ
D
Description
ⁿ/ₐ
FNOTE
Footnote
ⁿ/ₐ
FNOTE2
Footnote
ⁿ/ₐ
E2
DIM A
ⁿ/ₐ
F2
DIM B
ⁿ/ₐ
G2
DIM C
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
PC
Power Consumption
ⁿ/ₐ
DDH1x
Remotes
DDH Single Band
DDH1x
DDH Series - High Power D...
The bottom Input/Output p...
-
6.3 Inch / 160 mm
11.8 Inch / 300 mm
28.8 Inch / 731.5 mm
34 lbs / 15.2 kg
210 W
DDH2x
Remotes
DDH Dual Band
DDH2x
DDH Series - High Power D...
The bottom Input/Output p...
The optional solar shield...
10.9 Inch / 160 mm
12.4 Inch / 300 mm
28.8 Inch / 731.5 mm
60 lbs / 27.2 kg
420 W
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DDR - Medium Power Remote
Bird
07.12.2017
DDL - Optimized Indoor Remote
Bird
07.12.2017
5340 - Quick Cross Clamp
80/20
09.11.2023
HaloX 100 for on-site mixed concrete - HaloX 100 for on-site mixed concrete
AGRO
19.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성