magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DAMF-FKP - 어댑터 플레이트
Festo
제품 (A - Z)
D
DAMF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/damf/damf_fkp_asmtab.prj},{NB=2349283 DAMF-32-FKP},{TNR=2349283},{TYP=DAMF-32-FKP},{KDM=32},{B1=20.000},{B2=40.000},{B3=54.000},{B4=27.000},{B5=51.400},{B6=54.000},{B7=20.000},{B8=12.000},{B9=23.400},{L1=133.000},{L2=125.000},{L3=40.500},{L4=33.000},{L5=0.000},{L6=91.000},{L7=36.000},{L8=30.000},{L9=12.200},{L10=66.000},{L11=0.000},{L12=6.000},{L13=12.400},{D1=5.500},{D2=10.000},{D3=M5},{D3N=5.000},{D4=6.000},{H1=5.000},{H2=66.000},{H3=8.000},{H4=84.000},{CNSMASSEXACT=0.308},{VAR=0.000},{GTIN=4052568253608}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
2349281 DAMF-18-FKP
2349281
DAMF-18-FKP
0.000
0.000
36.000
0.000
14.000
0.000
92.000
35.000
10.000
0.000
0.000
0.000
6.000
20.000
40.000
6.000
0.000
3.400
6.500
M4
5.000
3.000
5.000
0.127
4052568253585
2349282 DAMF-25-FKP
2349282
DAMF-25-FKP
20.000
40.000
54.000
23.400
11.000
23.400
112.400
40.000
33.000
0.000
33.000
25.000
5.400
66.000
0.000
13.800
0.000
5.500
10.000
M5
6.000
5.000
8.000
0.265
4052568253592
2349283 DAMF-32-FKP
2349283
DAMF-32-FKP
20.000
40.000
54.000
20.000
12.000
23.400
133.000
40.500
33.000
0.000
36.000
30.000
12.200
66.000
0.000
6.000
12.400
5.500
10.000
M5
6.000
5.000
8.000
0.308
4052568253608
2349284 DAMF-40-FKP
2349284
DAMF-40-FKP
24.000
44.000
58.000
35.400
18.000
35.400
162.000
45.000
38.000
0.000
44.000
39.000
13.000
76.000
0.000
7.000
17.000
6.600
11.000
M6
8.000
6.000
10.000
0.593
4052568253615
2349285 DAMF-50-FKP
2349285
DAMF-50-FKP
23.000
51.000
71.000
40.000
26.000
45.300
200.000
61.000
51.000
0.000
44.000
40.500
14.900
102.000
0.000
8.500
19.000
9.000
15.000
M8
10.000
8.000
10.000
0.966
4052568253622
2349286 DAMF-63-FKP
2349286
DAMF-63-FKP
23.000
51.000
71.000
40.000
26.000
45.300
214.000
61.000
51.000
0.000
44.000
40.500
14.900
102.000
0.000
8.500
19.000
9.000
15.000
M8
10.000
8.000
10.000
1.042
4052568253639
2349287 DAMF-80-FKP
2349287
DAMF-80-FKP
40.000
70.000
100.000
56.900
36.000
59.200
322.400
109.000
85.000
95.000
50.000
47.000
29.500
170.000
190.000
8.500
27.000
13.500
20.000
M12
12.000
9.000
12.000
2.817
4052568253646
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성