카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
D4 Stainless Steel - 2 Inch Wide Lasting Performance Corrosion Resisitant Wheel
Colson Group
Colson
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/colson/casters/d4_series_asmtab.prj},{NB=D4.06109.HF9},{SER=D4 Series Stainless Steel},{MO=STPS},{D=6},{WT=HF},{WB=9},{BR=},{DSS=},{L1=0.380},{L2=1.750},{L3=0.750},{L4=1.000},{L5=2.500},{PPATH=d4_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
CAP
Capacity
[Pounds]
TEMPR
Temperature Range
ⁿ/ₐ
H
Mount Height
[인치]
R
Swivel Radius
[인치]
WEIGHT
Weight
[lbs.]
D4.06109.HF9
D4.06109.HF9
D4 Series Stainless Steel
900
-45°F to +180°F
7.500
4.875
5.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성