피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
D16 - D 11 plate with undersize boreholes and oevrsize thickness - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Mold Bases Diecasting
D-M-E Standard
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/2/c/dme_standard/d16.prj},{NB=D16405007605},{SIZE=396 x 496},{REFOLD=D16-4050},{REF1=D1640500},{MAT=5},{T=76},{INFO=Infotext},{L=496},{W=396},{X=396},{S=296},{D2=50},{D3=54},{TP=[76,96,106,126,146,166,186]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
W
Width
[mm]
X
Length
[mm]
S
Width
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D16252504605
D16252504605
246 x 246
246
246
186
186
32
36
D16253004605
D16253004605
246 x 296
296
246
236
186
32
36
D16253504605
D16253504605
246 x 346
346
246
286
186
32
36
D16254004605
D16254004605
246 x 396
396
246
336
186
32
36
D16303005605
D16303005605
296 x 296
296
296
216
216
42
46
D16304005605
D16304005605
296 x 396
396
296
316
216
42
46
D16305005605
D16305005605
296 x 496
496
296
416
216
42
46
D16353505605
D16353505605
346 x 346
346
346
266
266
42
46
D16354005605
D16354005605
346 x 396
396
346
316
266
42
46
D16355005605
D16355005605
346 x 496
496
346
416
266
42
46
D16404007605
D16404007605
396 x 396
396
396
296
296
50
54
D16405007605
D16405007605
396 x 496
496
396
396
296
50
54
D16406007605
D16406007605
396 x 596
596
396
496
296
50
54
D16454507605
D16454507605
446 x 446
446
446
346
346
50
54
D16455007605
D16455007605
446 x 496
496
446
396
346
50
54
D16456007605
D16456007605
446 x 596
596
446
496
346
50
54
D16505009605
D16505009605
496 x 496
496
496
376
376
60
64
D16506009605
D16506009605
496 x 596
596
496
476
376
60
64
D16508009605
D16508009605
496 x 796
796
496
676
376
60
64
D16555509605
D16555509605
546 x 546
546
546
426
426
60
64
D16556009605
D16556009605
546 x 596
596
546
476
426
60
64
D16558009605
D16558009605
546 x 796
796
546
676
426
60
64
D16606009605
D16606009605
596 x 596
596
596
476
476
60
64
D16608009605
D16608009605
596 x 796
796
596
676
476
60
64
D16609009605
D16609009605
596 x 896
896
596
776
476
60
64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
XPA 1924 - D-M-E Xpress A-Series Mold Bases 19 1/2 x 23 3/4
D-M-E
09.05.2019
D03 - Clamping plate - DME
D-M-E
10.05.2017
KM60 - KM60 - Ejector retainer plate - Euro standard
D-M-E
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성