피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
D1/4A - Circular Connector Cap
Essentra Components
Caps, Plugs & Masking
Push Fit Caps
Connector Caps
Circular Connector Caps
Circular Connector Caps
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_f00000000/l2_f08000000/l3_f08010000/l4_f08010100/p050395/d1_4a.prj},{NB=D15/16A},{PN=D15/16A},{AMERSID=1036906},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Low-Density Polyethylene},{COLOR=Red},{TCAP=0.93750000},{A=0.930},{AM=23.62},{B=1.156},{BM=29.36},{C=0.547},{CM=13.89},{OD=0.960},{TT=0.09375},{ORR=0.046},{IR=0.015},{WT=0.0625}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
TCAP
To Cap Standard Threaded Connector
[인치]
A
A Inside Diameter Inch
[인치]
AM
A Inside Diameter Metric
[mm]
B
B Flange Diameter Inch
[인치]
BM
B Flange Diameter Metric
[mm]
C
C Height Inch
[인치]
CM
C Height Metric
[mm]
D1/4A
D1/4A
1036899
-
-
Low-Density Polyethylene
Red
1/4
0.240
6.10
0.480
12.19
0.500
12.70
D3/8A
D3/8A
1036910
-
-
Low-Density Polyethylene
Red
3/8
0.360
9.14
0.625
15.88
0.500
12.70
D1/2A
D1/2A
1036898
-
-
Low-Density Polyethylene
Red
1/2
0.477
12.12
0.750
19.05
0.500
12.70
D9/16A
D9/16A
1036913
-
-
Low-Density Polyethylene
Red
9/16
0.551
14.00
0.781
19.84
0.500
12.70
D5/8A
D5/8A
1036911
-
-
Low-Density Polyethylene
Red
5/8
0.593
15.06
0.875
22.23
0.500
12.70
D3/4A
D3/4A
1036909
-
-
Low-Density Polyethylene
Red
3/4
0.716
18.19
1.000
25.40
0.487
12.37
D7/8A
D7/8A
1036912
-
-
Low-Density Polyethylene
Red
7/8
0.841
21.36
1.125
28.58
0.491
12.47
D15/16A
D15/16A
1036906
-
-
Low-Density Polyethylene
Red
15/16
0.930
23.62
1.156
29.36
0.547
13.89
D1A
D1A
1036908
-
-
Low-Density Polyethylene
Red
1
0.960
24.38
1.250
31.75
0.500
12.70
D1-1/8A
D1-1/8A
1036902
-
-
Low-Density Polyethylene
Red
1 1/8
1.092
27.74
1.375
34.93
0.563
14.29
D1-3/16A
D1-3/16A
1036903
-
-
Low-Density Polyethylene
Red
1 3/16
1.176
29.87
1.438
36.51
0.563
14.29
D1-1/4A
D1-1/4A
1036901
-
-
Low-Density Polyethylene
Red
1 1/4
1.207
30.66
1.500
38.10
0.563
14.29
D1-3/8A
D1-3/8A
1036905
-
-
Low-Density Polyethylene
Red
1 3/8
1.348
34.24
1.625
41.28
0.563
14.29
D1-7/16A
D1-7/16A
1036907
-
-
Low-Density Polyethylene
Red
1 7/16
1.407
35.74
1.688
42.86
0.563
14.29
D1-1/2A
D1-1/2A
1036900
-
-
Low-Density Polyethylene
Red
1 1/2
1.458
37.03
1.719
43.66
0.563
14.29
D1-3/4A
D1-3/4A
1036904
-
-
Low-Density Polyethylene
Red
1 3/4
1.730
43.94
1.969
50.01
0.563
14.29
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성