피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D06.01 - Plastic spread rivet with cap
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D - Fixing of facings, metal sheets and profiles
D06 Plastic spread rivet with cap
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/d/d06_kunstoffspreizniet_m_k/d06_01.prj},{NB=IMS 230052250KUNSTSTOFFSPREIZNIET 6,5 - 6,7 MM PA 6 SCHWARZ(6.52.8)},{CNSORDERNO=230052250},{V=6},{ARTCODE=KUNSTSTOFFSPREIZNIET 6,5 - 6,7 MM PA 6 SCHWARZ},{BL=6.50},{BLX=[6.50 : 6.70]},{BD=2.80},{BDX=[2.80 : 11.00]},{A=6.50},{B=20.00},{C=6.50},{D=15.00},{CNSMASSEXACT=1.30},{CNSMATNO=Kunstoff},{CNSMAT=PA 6},{FARBE=S},{CNSORDERNOOLD=23052250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
BLX
Hole size
[mm]
BDX
Thickness
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
IMS 230052300 / KUNSTSTOF...
230052300
PLASTIC SPREAD RIVET Ø 6,...
[6.00 : 6.20]
[2.00 : 10.00]
6.50
15.00
3.50
15.00
0.70
Plastic
PA 66
S
IMS 230052320 / KUNSTSTOF...
230052320
PLASTIC SPREAD RIVET Ø 6,...
[6.00 : 6.20]
[2.00 : 10.00]
6.50
20.00
3.50
17.00
0.90
Plastic
PA 66
S
IMS 230052310 / KUNSTSTOF...
230052310
PLASTIC SPREAD RIVET Ø 6,...
[6.00 : 6.20]
[7.00 : 15.00]
6.50
15.00
3.50
20.00
0.82
Plastic
PA 66
S
IMS 23005231A / KUNSTSTOF...
23005231A
PLASTIC SPREAD RIVET Ø 6,...
[6.00 : 6.20]
[7.00 : 15.00]
6.50
15.00
3.50
20.00
0.80
Plastic
PA 66
S
IMS 230012440 / KUNSTSTOF...
230012440
PLASTIC SPREAD RIVET Ø 6,...
[6.00 : 6.20]
[7.00 : 15.00]
6.50
20.00
3.50
20.00
1.02
Plastic
PA 66
S
IMS 230053680 / KUNSTSTOF...
230053680
PLASTIC SPREAD RIVET Ø 6,...
[6.50 : 6.60]
[3.40 : 13.00]
6.50
20.00
6.50
17.00
1.30
Plastic
PA 6
S
IMS 230052250 / KUNSTSTOF...
230052250
PLASTIC SPREAD RIVET Ø 6,...
[6.50 : 6.70]
[2.80 : 11.00]
6.50
20.00
6.50
15.00
1.30
Plastic
PA 6
S
IMS 230072560 / KUNSTSTOF...
230072560
PLASTIC SPREAD RIVET Ø 7,...
[7.40 : 7.60]
[3.00 : 15.00]
7.20
22.00
4.00
20.00
2.12
Plastic
PA 66
G
IMS 230024830 / KUNSTSTOF...
230024830
PLASTIC SPREAD RIVET Ø 8,...
8.00
[2.00 : 5.00]
8.70
20.00
3.70
9.10
1.05
Plastic
PA 66
G
IMS 230044750 / KUNSTSTOF...
230044750
PLASTIC SPREAD RIVET Ø 8,...
8.00
[2.00 : 5.00]
8.70
20.00
3.70
9.10
0.94
Plastic
PA 66
S
IMS 230023820 / KUNSTSTOF...
230023820
PLASTIC SPREAD RIVET Ø 8,...
[8.00 : 8.20]
[3.00 : 10.00]
8.70
20.00
3.30
14.00
1.30
Plastic
PA 6
S
IMS 23002382B / KUNSTSTOF...
23002382B
PLASTIC SPREAD RIVET Ø 8,...
[8.00 : 8.30]
[3.00 : 10.00]
8.70
20.00
3.30
14.00
1.26
Plastic
PA 6
G
IMS 230053230 / KUNSTSTOF...
230053230
PLASTIC SPREAD RIVET Ø 8,...
[8.70 : 9.00]
[2.00 : 4.50]
8.80
18.00
3.50
13.50
1.14
Plastic
KOMBI
S
IMS 230079000 / KUNSTSTOF...
230079000
PLASTIC SPREAD RIVET Ø 6,...
[6.45:6.65]
[3.00:10.00]
6.35
22.00
2.61
14.00
1.05
Plastic
PA 66
S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성